CCP-1-30CC Compact Circuit Protector 1Pole Class CC

Leveringsprogramma

Assortiment
Regeling
Basisfunctie
Gezekerde scheider
Nominale bedrijfsstroom [I]
30 A
Nominale spanning
AC 600 V
Bedrijfsklasse
CC
Bescherming
IP20
uitschakelvermogen
200 kA
Aantal polen
1P
toepasbaar voor grootte
Zekeringelementen LP-CC, FNQ-R, KTK-R
Standaard/goedkeuring
UL
Normen/regelgeving
UL 98

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Veilighedenlastscheider (EC001040)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Lastschakelaar/lastscheidingsschakelaar met/zonder zekering (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
600 Volt
Nom. continustroom Iu
30 Amp
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
12 Kilowatt
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
200 Kiloamp
Toegelaten korte-duur stroom Icw
200 Kiloamp
Geschikt voor zekeringen
Overig
Aantal polen
1
Met zekeringsbewaking
Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Kabelinvoer
Overig
Uitgerust met connectoren
Ja
Geschikt voor bodemmontage
Nee
Geschikt voor frontbevestiging
Nee
Geschikt voor stroomrailopbouw
Ja
Uitvoering van het bedieningselement
Tuimelaar
Positie bedieningselement
Voorzijde
Motoraandrijving optioneel
Nee
Motoraandrijving geïntegreerd
Nee
Uitvoering als noodstopinrichting
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20