CCP-1-30CC Compact Circuit Protector 1Pole Class CC

Programma di fornitura

Assortimento
Controllo
Funzione di base
Sezionatore protetto
Corrente nominale d'impiego [I]
30 A
Tensione nominale d'impiego
AC 600 V
Classe di funzionamento
CC
Protezione
IP20
potere di apertura
200 kA
Numero di poli
1P
Utilizzo
cartucce fusibile LP-CC, FNQ-R, KTK-R
Standard/Approvazione
UL
Standard/Norme
UL 98

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / sezionatore con fusibili (EC001040)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttore Di Carico, Sezionatore, Interruttore Di Comando / Interruttore di carico/sezionatore con/senza fusibile (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
esecuzione come interruttore principale
no
esecuzione come interruttore di sicurezza
no
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
600 V
corrente nominale permanente Iu
30 A
potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V
12 kW
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
200 kA
resistenza a corrente di breve durata Icw
200 kA
adatto per fusibili
altri
numero di poli
1
con monitoraggio fusibili
no
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
ingresso del cavo
altri
dotato di connettori
adatto per fissaggio a terra
no
adatto per fissaggio frontale
no
adatto per installazione con sbarra collettrice
esecuzione dell’elemento di azionamento
bilanciere
posizione dell'elemento di azionamento
davanti
azionamento a motore opzionale
no
azionamento a motore integrato
no
esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
no
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20