Gamme de livraison
Gamme
Commande
Fonction de base
Sectionneur à fusibles
Courant assigné d'emploi [I]
30 A
Tension assignée d'emploi
AC 600 V
Classe d'emploi
CC
Protection
IP20
Pouvoir de coupure
200 kA
Nombre de pôles
1P
Utilisable pour taille
cartouches fusibles LP-CC, FNQ-R, KTK-R
Norme/Agrément
UL
Normes/Réglementations
UL 98
Caractéristiques techniques ETIM 7.0
Commutateurs basse tension (EG000017) / Interrupteur sectionneur à fusible (EC001040)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Sectionneur, interrupteur, commutateur / Interrupteur/sectionneur à coupure en charge avec/sans fusible (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
finition interrupteur général
non
finition interrupteur de sécurité
non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
600 V
courant permanent nominal (Iu)
30 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V
12 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
200 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw
200 kA
adapté aux inserts de fusibles
autre
nombre de pôles
1
avec surveillance des fusibles
non
type de raccordement du circuit principal
borne à vis
entrée de câble
autre
équippé de connecteurs
oui
convient pour montage au sol
non
adapté à une fixation frontale
non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices
oui
finition de l'élément d'actionnement
levier
position de l'élément d'actionnement
avant
commande motorisée en option
non
commande motorisée intégrée
non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
non
classe de protection (IP), face avant
IP20
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center