Lieferprogramm
Sortiment
Steuerung
Grundfunktion
Gesicherter Trennschalter
Bemessungsstrom [ I]
30 A
Bemessungsspannung
AC 600 V
Betriebsklasse
CC
Absicherung
IP20
Ausschaltvermögen
200 kA
Polzahl
1P
Verwendung
Sicherungseinsätze LP-CC, FNQ-R, KTK-R
Norm/Approbation
UL
Normen/Bestimmungen
UL 98
Technische Daten nach ETIM 7.0
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sicherungslasttrennschalter (EC001040)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Lastschalter, Lasttrennschalter, Steuerschalter / Sicherungslasttrennschalter (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Ausführung als Hauptschalter
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
600 V
Bemessungsdauerstrom Iu
30 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
12 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
200 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
200 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze
sonstige
Polzahl
1
Mit Sicherungsüberwachung
nein
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Kabeleinführung
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt
ja
Geeignet für Bodenbefestigung
nein
Geeignet für Frontbefestigung
nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau
ja
Ausführung des Betätigungselements
Kipphebel
Position des Betätigungselements
vorne
Motorantrieb optional
nein
Motorantrieb integriert
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
nein
Schutzart (IP), frontseitig
IP20
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center