C180-7A 7A 240V PLUG TOP FUSE
Zekeringelement, Overstroom NON SMD, 7 A, AC 240 V, 6 kA, BS1362 plug fuse, 6.3 x 25 mm, gL/gG, BS
zekering, zekeringelement, Overstroom NON SMD, 7 A, AC 240 V, BS1362 plug fuse, 6,3 x 25 mm, gL/gG, BS, cilindrisch, Gebruik in BS1363 houders, BS1362, IEC 60269-3, uitschakelvermogen 6 kA
Leveringsprogramma
Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Overstroom NON SMD
Nominale bedrijfsstroom [I]
7 A
Nominale spanning
AC 240 V
Bouwgrootte
BS1362 plug fuse
Grootte
6.3 x 25 mm
Bedrijfsklasse
gL/gG
uitschakelvermogen
6 kA
toepasbaar voor grootte
Gebruik in BS1363 houders
Standaard/goedkeuring
BS
vorm
cilindrisch
Normen/regelgeving
BS1362
IEC 60269-3
IEC 60269-3
Technische gegevens ETIM 7.0
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Buiszekering (EC000035)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Microzekering (ecl@ss10.0.1-27-14-20-01 [AFZ796015])
Aansluitwijze
Overig
Spanningstype
AC
Uitschakelkarakteristiek
Snel (F)
Uitvoering
Keramische zekering
Nom. (meet)stroom
7 Amp
Nom. (meet)spanning
240 Volt
Afmetingen
Overig
Met verklikker
Nee
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center