Программа поставок

Программа поставок
Предохранитель
Основная функция
Предохранитель
Область применения
Ток перегрузки NON SMD
Номинальный ток [I]
5 A
Номинальное напряжение
AC 240 V
Типоразмер
BS1362 plug fuse
Типоразмер
6,3 x 25 мм
Категория применения
gL/gG
Отключающая способность
6 кА
возможно использование для типоразмеров/оборудования
используется в разъемах BS1363
Стандарт/сертификат
BS
Форма
цилиндрический
Стандарты/предписания
BS1362
IEC 60269-3

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Miniature fuse (EC000035)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Предохранители с плавким элементом для малых токов (ecl@ss10.0.1-27-14-20-01 [AFZ796015])
Connection type
Other
Voltage type
AC
Release characteristic
Fast (F)
Model
Ceramic fuse
Rated current
5 A
Rated voltage
240 V
Dimensions
Other
Optical defect indication
No