Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Overstrøm NON SMD
Nominell strøm [I]
5 A
Nominell spenning
AC 240 V
Konstruksjonsstørrelse
BS1362 plug fuse
Størrelse
6,3 x 25 mm
Brukskategori
gL/gG
Bryteevne
6 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
bruk i BS1363-plugger
Standard/Godkjennelse
BS
Form
sylindrisk
Standarder/Regulations
BS1362
IEC 60269-3

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / Finsikring (EC000035)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Miniature fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-20-01 [AFZ796015])
Tilkoblingstype
Andre
Spenningstype
AC
Utløsningskarakteristikk
Kvikk (F)
Modell / utførelse
Keramisk sikring
Merkestrøm
5 Amp
Merkespenning
240 Volt
Dimensjoner
Andre
Optisk feilmelder
Nei