Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
cartuccia fusibile
campo di validità
Sovracorrente NON SMD
Corrente nominale d'impiego [I]
5 A
Tensione nominale d'impiego
AC 240 V
Grandezza
BS1362 plug fuse
Grandezza
6,3 x 25 mm
Classe di funzionamento
gL/gG
potere di apertura
6 kA
Utilizzo
per l'uso in spine BS1363
Standard/Approvazione
BS
Forma
cilindrico
Standard/Norme
BS1362
IEC 60269-3

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l’installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile per correnti deboli (EC000035)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili G (ecl@ss10.0.1-27-14-20-01 [AFZ796015])
tipo di collegamento
altri
tipo di tensione di alimentazione
AC
curva d'intervento
flink (F)
esecuzione
fusibile in ceramica
corrente di dimensionamento
5 A
tensione di dimensionamento
240 V
dimensioni
altri
visualizzazione ottica dei difetti
no