C180-5A 5A 240V PLUG TOP FUSE

Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
cartouche fusible
Domaine d'utilisation
Fusible de surintensité NON SMD (non monté en surface)
Courant assigné d'emploi [I]
5 A
Tension assignée d'emploi
AC 240 V
Taille
BS1362 plug fuse
Facteur de zoom
6,3 x 25 mm
Classe d'emploi
gL/gG
Pouvoir de coupure
6 kA
Utilisable pour taille
utilisation dans prises BS1363
Norme/Agrément
BS
Forme
cylindrique
Normes/Réglementations
BS1362
IEC 60269-3

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible en verre (EC000035)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible miniature (ecl@ss10.0.1-27-14-20-01 [AFZ796015])
type de raccordement
autre
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
rapide (F)
modèle
fusible en céramique
calibre/courant nominal assigné (In)
5 A
tension assignée (Ue)
240 V
dimensions
autre
affichage de défaillances optique
non