Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Nadproud NON SMD
Stanovený proud [I]
5 A
Jmenovité napětí
AC 240 V
Konstrukční velikost
BS1362 plug fuse
Velikost
6.3 x 25 mm
Kategorie užití
gL/gG
Vypínací zatížitelnost
6 kA
použitelné pro velikost / aplikace
použít v zásuvkách BS1363
Standardní / schválení
BS
Tvar
válcové
Standardní/Regulace
BS1362
IEC 60269-3

Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Miniature fuse (EC000035)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Tavné pojistkové vložky / Jemná pojistka (ecl@ss10.0.1-27-14-20-01 [AFZ796015])
Connection type
Other
Voltage type
AC
Release characteristic
Fast (F)
Model
Ceramic fuse
Rated current
5 A
Rated voltage
240 V
Dimensions
Other
Optical defect indication
No