Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Za duży prąd NON SMD
Prąd nominalny [I]
1 A
Napięcie nominalne
AC 240 V
Wielkość
BS1362 plug fuse
Wielkość
6,3 x 25 mm
Klasa użytkowa
gL/gG
Zdolność wyłączania
6 kA
Zastosowanie
używać we wtyczkach BS1363
Standard/znak jakości
BS
Kształt
cylindryczny
Standardy/regulacje
BS1362
IEC 60269-3

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka cylindryczna miniaturowa (EC000035)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Bezpiecznik czuły (ecl@ss10.0.1-27-14-20-01 [AFZ796015])
Typ połączenia
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Prąd znamionowy
1 A
Napięcie znamionowe
240 V
Wymiary
Inne
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie