Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
Überstrom (kein Bauteil für Oberflächenmontage)
Bemessungsstrom [ I]
1 A
Bemessungsspannung
AC 240 V
Baugröße
BS1362 plug fuse
Größe
6,3 x 25 mm
Betriebsklasse
gL/gG
Ausschaltvermögen
6 kA
Verwendung
Verwendung in Steckern BS1363
Norm/Approbation
BS
Form
zylindrisch
Normen/Bestimmungen
BS1362
IEC 60269-3

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Feinsicherung (EC000035)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Feinsicherung (ecl@ss10.0.1-27-14-20-01 [AFZ796015])
Anschlussart
sonstige
Spannungsart
AC
Auslösecharakteristik
flink (F)
Ausführung
Keramiksicherung
Bemessungsstrom
1 A
Bemessungsspannung
240 V
Abmessungen
sonstige
Optische Defektanzeige
nein