C180-10A
Предохранитель, Ток перегрузки NON SMD, 10 A, перем. ток 240 В, штекерный предохранитель BS1362, 6,3 x 25 мм, gL/gG, BS
Предохранитель, Предохранитель, Ток перегрузки NON SMD, 10 A, AC 240 V, BS1362 plug fuse, 6,3 x 25 мм, gL/gG, BS, цилиндрический, используется в разъемах BS1363, BS1362, IEC 60269-3, Отключающая способность 6 кА
Программа поставок
Программа поставок
Предохранитель
Основная функция
Предохранитель
Область применения
Ток перегрузки NON SMD
Номинальный ток [I]
10 A
Номинальное напряжение
AC 240 V
Типоразмер
BS1362 plug fuse
Типоразмер
6,3 x 25 мм
Категория применения
gL/gG
Отключающая способность
6 кА
возможно использование для типоразмеров/оборудования
используется в разъемах BS1363
Стандарт/сертификат
BS
Форма
цилиндрический
Стандарты/предписания
BS1362
IEC 60269-3
IEC 60269-3
Технические характеристики согласно ETIM 7.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Miniature fuse (EC000035)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Предохранители с плавким элементом для малых токов (ecl@ss10.0.1-27-14-20-01 [AFZ796015])
Connection type
Other
Voltage type
AC
Release characteristic
Fast (F)
Model
Ceramic fuse
Rated current
10 A
Rated voltage
240 V
Dimensions
Other
Optical defect indication
No
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center