Leveringsprogram
Produktspekter
Copa Fix
Funksjon
Annet tilbehør
No. of gang
1 Gang
Typer samsvarer med (standarder)
BS 5773
Front plate colour
Stainless Steel
Front plate material
Stainless Steel
Front plate / module dimensions
87 x 87 mm
Frontplatedybde
5,8 mm
Fixing Centres
60.3 mm
Anbefalt minste dybde bak boks
25 mm
Vekt (kg)
0.091 kg
Finish/farge
Rustfritt stål
Tekniske data etter ETIM 8.0
Domestic switching devices (EG000013) / Dekkramme (EC000007)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Installation switch set / Cover frame (ecl@ss10.0.1-27-14-40-01 [AAB932014])
Antall enheter
1
Monteringsretning
Horisontal
Antall enheter horisontalt
0
Antall enheter vertikalt
0
Antall moduler horisontal (ved modulbygging)
0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging)
0
Antall innsatser
1
Med montasjeramme
Nei
Innfelt montasje
Ja
Egnet for gulvboks
Egnet for veggkanal
Egnet for innfelt montasje
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde
Materiale
Metall
Materialkvalitet
Edelstål
Halogenfri
Ja
Antibakteriell behandling
Overflatebeskyttelse
Lakkert
Type overflate
Matt
Farge
Edelstål
RAL-nummer (lignende)
0
Gjennomsiktig
Med hengslet lokk
Beskyttelsesklasse IP
IP3X
Slagfasthet
Type feste
Skrufeste
Bredde
90
Høyde
20
Dybde
90
Innbyggingsbredde
86
Innbyggingshøyde
86
Diameter boring (åpning)
0
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center