B370SS B370SS
Copa Fix, Amperage 20 VA, Volts 230V~, No. of gang 1 Gang, Types conform to (Standards) BS EN 61558-1, BS EN 61558-2-5, IEC 61558-1, IEC 61558-2-5, Front plate colour Stainless Steel, Front plate material Stainless Steel, Front plate / module dimensions 148 x 87 mm, Front plate depth 5.8 mm, Fixing Centres 120.6 mm, Recommended Minimum back box depth 47 mm, Weight (kgs) 0.68 kgs, Contact material Silver, Nickel, Brass, Zinc Coated Steel with clear Passivation, Terminal capacity (L.N & E) L + N = 3 x 1.0mm², 2 x 1.5mm², or 1 x 2.5mm², - E = 6 x 1.0mm², or 4 x 1.5mm² mm²
Program dostaw
Product Range
Copa Fix
Function
Other Accessories
Current rating [Amperage]
20 VA
Rated operating voltage [Volts]
230V~
No. of gang
1 Gang
Types conform to (Standards)
BS EN 61558-1
BS EN 61558-2-5
IEC 61558-1
IEC 61558-2-5
BS EN 61558-2-5
IEC 61558-1
IEC 61558-2-5
Front plate colour
Stainless Steel
Front plate material
Stainless Steel
Base colour
Brown
Base material
Urea
Front plate / module dimensions
148 x 87 mm
Front plate depth
5.8 mm
Fixing Centres
120.6 mm
Recommended Minimum back box depth
47 mm
Weight (kgs)
0.68 kgs
Contact material
Silver
Nickel
Nickel
Terminal material
Brass
Terminal Screw Details
Zinc Coated Steel with clear Passivation
Terminal capacity (L.N & E)
L + N = 3 x 1.0mm²
2 x 1.5mm²
or 1 x 2.5mm²
- E = 6 x 1.0mm²
or 4 x 1.5mm² mm²
2 x 1.5mm²
or 1 x 2.5mm²
- E = 6 x 1.0mm²
or 4 x 1.5mm² mm²
Terminal screw head design
Combination Head
IP Rating
IP20
Wykończenie/Kolor
Stal nierdzewna
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Domestic switching devices (EG000013) / Gniazdo do golarki (EC000186)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Program łączników instalacyjnych / Gniazdo łazienkowe (ecl@ss10.0.1-27-14-40-36 [AKE347013])
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Z pokrywą uchylną
Napięcie przełączalne
Tak
Wartość minimalna napięcia znamionowego
110
Wartość maksymalna napięcia znamionowego
240
Materiał
Metal
Gatunek materiału
Stal szlachetna
Bezhalogenowe
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor
Stal szlachetna
Numer RAL (zbliżony)
0
Przezroczysty
Prąd
2
Szerokość osprzętu
86
Wysokość osprzętu
146
Głębokość osprzętu
50
Z puszką montażową
Min. głębokość puszki montażowej
47
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center