Leveringsprogramma

Product Range
Copa Fix
Functie
Andere toebehoren
Nominale stroom [Amperage]
20 VA
Nominale bedrijfsspanning [Volt]
230V~
No. of gang
1 Gang
Types conform (normen)
BS EN 61558-1
BS EN 61558-2-5
IEC 61558-1
IEC 61558-2-5
Front plate colour
Stainless Steel
Front plate material
Stainless Steel
Base colour
Brown
Base material
Urea
Front plate / module dimensions
148 x 87 mm
Diepte frontplaat
5.8 mm
Fixing Centres
120.6 mm
Aanbevolen minimale diepte
47 mm
Gewicht (kgs)
0.68 kgs
Contactmateriaal
Zilver
Nikkel
Klemmateriaal
Koper
Details klemschroeven
Zink gecoat staal met passivering
Klemcapaciteit (L.N &E)
L + N = 3 x 1.0mm²
2 x 1.5mm²
or 1 x 2.5mm²
- E = 6 x 1.0mm²
or 4 x 1.5mm² mm²
Kop klemschroef
Combinatie
IP-klasse
IP20
Afwerking/kleur
Roestvaststaal

Technische gegevens ETIM 8.0

Installatieschakelaarprogramma's (EG000013) / Scheerwandcontactdoos (EC000186)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Installatieschakelaarprogramma / Scheercontactdoos (ecl@ss10.0.1-27-14-40-36 [AKE347013])
Samenstelling
Basiselement met centrale afdekplaat
Aantal modules (bij modulair systeem)
0
Montagewijze
Inbouw (stucwerk)
Met klapdeksel
Spanning omschakelbaar
Ja
Nom. spanning lage waarde
110 V
Nom. spanning hoge waarde
240 V
Materiaal
Metaal
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal ( RVS )
Halogeenvrij
Ja
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Uitvoering oppervlakte
Mat
Kleur
Roestvaststaal ( RVS )
RAL-nummer (vergelijkbaar)
0
Transparant
Stroomsterkte
2 A
Schakelmateriaalbreedte
86 mm
Schakelmateriaalhoogte
146 mm
Schakelmateriaaldiepte
50 mm
Met inbouwdoos
Min. diepte van de inbouwdoos
47 mm