B370SS B370SS
Copa Fix, Strømstyrke 20 VA, Volt 230V~, Antall sett 1 Gang, Typer samsvarer med (standarder) BS EN 61558-1, BS EN 61558-2-5, IEC 61558-1, IEC 61558-2-5, Frontplatefarge Rustfritt stål, Frontplatemateriale Rustfritt stål, Frontplate/modulmål 148 x 87 mm, Frontplatedybde 5,8 mm, Festesentre 120.6 mm, Anbefalt minste dybde bak boks 47 mm, Vekt (kg) 0.68 kg, Kontaktmateriale Sølv, Nikkel, Messing, Sinkbelagt stål med tydelig passivasjon, Terminalkapasitet (LN og E) L + N = 3 x 1,0 mm², 2 x 1,5 mm², eller 1 x 2,5 mm², - E = 6 x 1,0 mm², eller 4 x 1,5 mm² mm²
Leveringsprogram
Produktspekter
Copa Fix
Funksjon
Annet tilbehør
Strømklassifisering [Strømstyrke]
20 VA
Nominell driftsspenning [Volt]
230V~
No. of gang
1 Gang
Typer samsvarer med (standarder)
BS EN 61558-1
BS EN 61558-2-5
IEC 61558-1
IEC 61558-2-5
BS EN 61558-2-5
IEC 61558-1
IEC 61558-2-5
Front plate colour
Stainless Steel
Front plate material
Stainless Steel
Base colour
Brown
Base material
Urea
Front plate / module dimensions
148 x 87 mm
Frontplatedybde
5,8 mm
Fixing Centres
120.6 mm
Anbefalt minste dybde bak boks
47 mm
Vekt (kg)
0.68 kg
Kontaktmateriale
Sølv
Nikkel
Nikkel
Klemmemateriale
Messing
Klemmeskruedetaljer
Sinkbelagt stål med tydelig passivasjon
Terminalkapasitet (LN og E)
L + N = 3 x 1,0 mm²
2 x 1,5 mm²
eller 1 x 2,5 mm²
- E = 6 x 1,0 mm²
eller 4 x 1,5 mm² mm²
2 x 1,5 mm²
eller 1 x 2,5 mm²
- E = 6 x 1,0 mm²
eller 4 x 1,5 mm² mm²
Klemmeskruehodedesign
Kombinasjonshode
IP-klassifisering
IP20
Finish/farge
Rustfritt stål
Tekniske data etter ETIM 8.0
Domestic switching devices (EG000013) / Stikkontakt for barbermaskin (EC000186)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Installation switch set / Electric razor socket (ecl@ss10.0.1-27-14-40-36 [AKE347013])
Monteringsarrangement
Grunnelement med sentral dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging)
0
Monteringsmetode
Innfelt
Med hengslet lokk
Omkoblbar spenning
Ja
Nominell spenning lav verdi
110
Nominell spenning høy verdi
240
Materiale
Metall
Materialkvalitet
Edelstål
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Lakkert
Type overflate
Matt
Farge
Edelstål
RAL-nummer (lignende)
0
Gjennomsiktig
Strømstyrke
2
Enhet bredde
86
Enhet høyde
146
Enhet dybde
50
Med innbyggingsboks
Min. dybde på apparatboks
47
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center