Programma di fornitura

Gamma di prodotti
Copa Fix
Funzione
Altri accessori
Corrente nominale [Amperaggio]
20 VA
Tensione nominale di esercizio [Volt]
230 V~
No. of gang
1 Gang
Tipi conformi a (standard)
BS EN 61558-1
BS EN 61558-2-5
IEC 61558-1
IEC 61558-2-5
Front plate colour
Stainless Steel
Front plate material
Stainless Steel
Base colour
Brown
Base material
Urea
Front plate / module dimensions
148 x 87 mm
Profondità piastra anteriore
5,8 mm
Fixing Centres
120.6 mm
Profondità cassetta posteriore minima consigliata
47 mm
Peso (kg)
0.68 kg
Materiale contatti
Argento
Nichel
Materiale morsetto
Ottone
Dettagli viti morsetto
Acciaio rivestito in zinco con passivazione chiara
Capacità morsetto (F, N, T)
F + N = 3 x 1,0 mm²
2 x 1,5 mm²
o 1 x 2,5 mm²
- T = 6 x 1,0 mm²
o 4 x 1,5 mm² mm²
Design testa vite morsetto
Testa combinazione
Classe di protezione IP
IP20
Finitura/Colore
Acciaio inox

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

gamme di interruttori/connettori per impianti (EG000013) / Presa per rasoio (EC000186)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Programma Interruttori Di Installazione / Presa per rasoio (ecl@ss10.0.1-27-14-40-36 [AKE347013])
composizione
elemento base con piastra di copertura centrale
numero moduli da frutto
0
Tipo di montaggio
incassato
con coperchio a cerniera
tensione commutabile
tensione nominale valore basso
110 V
tensione nominale valore alto
240 V
Materiale
metallo
qualità del materiale
acciaio inox
senza alogeni
Trattamento superficie
verniciato
Tipo superficie
opaco
colore
acciaio inox
codice RAL (simile)
0
trasparente
intensità di corrente
2 A
larghezza dell'apparecchio
86 mm
altezza dell'apparecchio
146 mm
profondità dell'apparecchio
50 mm
con scatola da incasso
min. profondità della presa per apparecchi
47 mm