B370SS B370SS
Copa Fix, Intensité 20 VA, Volt 230V~, N° d'équipe 1 Gang, Types conformes aux normes BS EN 61558-1, BS EN 61558-2-5, IEC 61558-1, IEC 61558-2-5, Couleur du panneau avant Acier inoxydable, Matériau du panneau avant Acier inoxydable, Dimensions du panneau avant / module 148 x 87 mm, Profondeur plastron 5,8 mm, Centres de fixation 120.6 mm, Profondeur du boîtier minimum recommandée 47 mm, Poids (kg) 0.68 kg, Matériau des contacts Argent, Nickel, Laiton, Acier galvanisé avec passivation claire, Capacité borne (L, N & E) L + N = 3 x 1,0mm², 2 x 1,5mm², ou 1 x 2,5mm², - E = 6 x 1,0mm², ou 4 x 1,5mm² mm²
Gamme de livraison
Gamme de produits
Copa Fix
Fonction
Equipements complémentaires
Courant nominal [Intensité]
20 VA
Tension assignée d'emploi [Volt]
230V~
No. of gang
1 Gang
Types conformes aux normes
BS EN 61558-1
BS EN 61558-2-5
IEC 61558-1
IEC 61558-2-5
BS EN 61558-2-5
IEC 61558-1
IEC 61558-2-5
Front plate colour
Stainless Steel
Front plate material
Stainless Steel
Base colour
Brown
Base material
Urea
Front plate / module dimensions
148 x 87 mm
Profondeur plastron
5,8 mm
Fixing Centres
120.6 mm
Profondeur du boîtier minimum recommandée
47 mm
Poids (kg)
0.68 kg
Matériau des contacts
Argent
Nickel
Nickel
Matériau des bornes
Laiton
Détails vis de bornes
Acier galvanisé avec passivation claire
Capacité borne (L, N & E)
L + N = 3 x 1,0mm²
2 x 1,5mm²
ou 1 x 2,5mm²
- E = 6 x 1,0mm²
ou 4 x 1,5mm² mm²
2 x 1,5mm²
ou 1 x 2,5mm²
- E = 6 x 1,0mm²
ou 4 x 1,5mm² mm²
Type de tête de vis pour borne
Tête de vis combinée
Degré de protection IP
IP20
Finition / Couleur
Acier inox
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel) (EG000013) / Prise de courant pour rasoir (EC000186)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Set de commutateurs d’installation / Prise de rasoir (ecl@ss10.0.1-27-14-40-36 [AKE347013])
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire)
0
mode de pose
encastré
avec volet de protection
tension commutable
oui
tension nominale valeur basse
110 V
tension nominale valeur haute
240 V
matériau
métal
qualité du matériau
acier inoxydable
sans halogène
oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
couleur
acier inoxydable
numéro RAL (équivalent)
0
transparent
intensité de courant
2 A
largeur d'appareil
86 mm
hauteur d'appareil
146 mm
profondeur d'appareil
50 mm
avec boîte d'encastrement
profondeur min. de la boîte d'encastrement
47 mm
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center