Lieferprogramm

Lieferprogramm
Copa Fix
Funktion
Weiteres Zubehör
Nennstrom [Stromstärke]
20 VA
Bemessungsbetriebsspannung [Volt]
230 V~
Anzahl der Schalter
1 Gang
Typen konform mit (Normen)
BS EN 61558-1
BS EN 61558-2-5
IEC 61558-1
IEC 61558-2-5
Farbe der Frontplatte
Edelstahl
Material der Frontplatte
Edelstahl
Farbe der Basis
Braun
Material der Basis
Urea
Abmessungen Frontplatte/Modul
148 x 87 mm
Tiefe der Frontplatte
5,8 mm
Befestigungsbereiche
120.6 mm
Empfohlene Mindesttiefe des Einbaukastens
47 mm
Gewicht (kg)
0.68 kg
Kontaktmaterial
Silber
Nickel
Kontaktmaterial
Messing
Angaben zu Klemmschrauben
Verzinkter Stahl mit Passivierung
Anschlusskapazität (L.N und E)
L + N = 3 x 1,0 mm²
2 x 1,5 mm²
oder 1 x 2,5 mm²
- E = 6 x 1,0 mm²
oder 4 x 1,5 mm² mm²
Schraubenkopfausführung der Klemmschraube
Kreuzschlitzkopf
IP-Schutzart
IP20
Ausführung/Farbe
Edelstahl

Technische Daten nach ETIM 8.0

Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen (EG000013) / Rasiersteckdose (EC000186)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Installationsschalterprogramm / Rasiersteckdose (ecl@ss10.0.1-27-14-40-36 [AKE347013])
Zusammenstellung
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
0
Montageart
Unterputz
Mit Klappdeckel
Spannung umschaltbar
ja
Nennspannung niedriger Wert
110 V
Nennspannung hoher Wert
240 V
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
Edelstahl
Halogenfrei
ja
Oberflächenschutz
lackiert
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
Edelstahl
RAL-Nummer (ähnlich)
0
Transparent
Stromstärke
2 A
Gerätebreite
86 mm
Gerätehöhe
146 mm
Gerätetiefe
50 mm
Mit Einbaudose
Min. Tiefe der Gerätedose
47 mm