B220NSS B220NSS
Verbindingseenheid
Verbindingseenheid, Copa Fix, Aansluiteenheden, Nominale stroom Amperage 13 A, Volt 250V~, Aantal aparte schakelaars 1 Gang, Types conform (normen) BS 1363-4, Kleur afdekplaat Roestvrij staal, Roestvrij staal, Basiskleur Grijs, Basismateriaal Thermoplast, Afmetingen afdekplaat / module 87 x 87 mm, Diepte frontplaat 5.8 mm, Bevestigingspunten 60.3 mm, Aanbevolen minimale diepte 25 mm, Gewicht (kgs) 0.101 kgs, Zilver, Nikkel, Koper, Zink gecoat staal met passivering, Klemcapaciteit (L.N &E) 4 x 2.5mm², or 2 x 4.0mm² mm², Kop klemschroef Combinatie, IP20, Roestvaststaal
Leveringsprogramma
Product Range
Copa Fix
Functie
Aansluiteenheden
Nominale stroom [Amperage]
13 A
Nominale bedrijfsspanning [Volt]
250V~
No. of gang
1 Gang
Types conform (normen)
BS 1363-4
Front plate colour
Stainless Steel
Front plate material
Stainless Steel
Base colour
Grey
Base material
Thermoplastic
Front plate / module dimensions
87 x 87 mm
Diepte frontplaat
5.8 mm
Fixing Centres
60.3 mm
Aanbevolen minimale diepte
25 mm
Gewicht (kgs)
0.101 kgs
Contactmateriaal
Zilver
Nikkel
Nikkel
Klemmateriaal
Koper
Details klemschroeven
Zink gecoat staal met passivering
Klemcapaciteit (L.N &E)
4 x 2.5mm²
or 2 x 4.0mm² mm²
or 2 x 4.0mm² mm²
Kop klemschroef
Combinatie
IP-klasse
IP20
Afwerking/kleur
Roestvaststaal
Technische gegevens ETIM 8.0
Installatieschakelaarprogramma's (EG000013) / Apparaatstekker (EC003546)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Installatieschakelaarprogramma / Commando-, meldingsapparaat (niet geclassificeerd) (ecl@ss10.0.1-27-14-40-90 [AGZ584015])
Nom. stroom
A
Kleur
Grijs
Uitvoering
Standaard
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center