B220NSS B220NSS
Copa Fix, Tilkoblingsenheter, Strømklassifisering Strømstyrke 13 A, Volt 250V~, Antall sett 1 Gang, Typer samsvarer med (standarder) BS 1363-4, Frontplatefarge Rustfritt stål, Rustfritt stål, Bunnfarge Grå, Sokkelmateriale Termoplastisk, Frontplate/modulmål 87 x 87 mm, Frontplatedybde 5,8 mm, Festesentre 60.3 mm, Anbefalt minste dybde bak boks 25 mm, Vekt (kg) 0.101 kg, Sølv, Nikkel, Messing, Sinkbelagt stål med tydelig passivasjon, Terminalkapasitet (LN og E) 4 x 2,5 mm², eller 2 x 4,0 mm² mm², Klemmeskruehodedesign Kombinasjonshode, IP20, Rustfritt stål
Leveringsprogram
Produktspekter
Copa Fix
Funksjon
Tilkoblingsenheter
Strømklassifisering [Strømstyrke]
13 A
Nominell driftsspenning [Volt]
250V~
No. of gang
1 Gang
Typer samsvarer med (standarder)
BS 1363-4
Front plate colour
Stainless Steel
Front plate material
Stainless Steel
Base colour
Grey
Base material
Thermoplastic
Front plate / module dimensions
87 x 87 mm
Frontplatedybde
5,8 mm
Fixing Centres
60.3 mm
Anbefalt minste dybde bak boks
25 mm
Vekt (kg)
0.101 kg
Kontaktmateriale
Sølv
Nikkel
Nikkel
Klemmemateriale
Messing
Klemmeskruedetaljer
Sinkbelagt stål med tydelig passivasjon
Terminalkapasitet (LN og E)
4 x 2,5 mm²
eller 2 x 4,0 mm² mm²
eller 2 x 4,0 mm² mm²
Klemmeskruehodedesign
Kombinasjonshode
IP-klassifisering
IP20
Finish/farge
Rustfritt stål
Tekniske data etter ETIM 8.0
Domestic switching devices (EG000013) / Apparatkontakt plugg/støpsel (EC003546)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Installation switch set / Installation switch set (unspecified) (ecl@ss10.0.1-27-14-40-90 [AGZ584015])
Merkestrøm
Farge
Grå
Modell / utførelse
Standard
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center