B220NSS B220NSS
Copa Fix, Unità di collegamento, Corrente nominale Amperaggio 13 A, Volt 250 V~, N° di slot 1 Gang, Tipi conformi a (standard) BS 1363-4, Colore piastra anteriore Acciaio inox, Acciaio inox, Colore base Grigio, Materiale base Termoplastica, Piastra anteriore/Dimensioni modulo 87 x 87 mm, Profondità piastra anteriore 5,8 mm, Centri di fissaggio 60.3 mm, Profondità cassetta posteriore minima consigliata 25 mm, Peso (kg) 0.101 kg, Argento, Nichel, Ottone, Acciaio rivestito in zinco con passivazione chiara, Capacità morsetto (F, N, T) 4 x 2,5 mm², o 2 x 4,0 mm² mm², Design testa vite morsetto Testa combinazione, IP20, Acciaio inox
Programma di fornitura
Gamma di prodotti
Copa Fix
Funzione
Unità di collegamento
Corrente nominale [Amperaggio]
13 A
Tensione nominale di esercizio [Volt]
250 V~
No. of gang
1 Gang
Tipi conformi a (standard)
BS 1363-4
Front plate colour
Stainless Steel
Front plate material
Stainless Steel
Base colour
Grey
Base material
Thermoplastic
Front plate / module dimensions
87 x 87 mm
Profondità piastra anteriore
5,8 mm
Fixing Centres
60.3 mm
Profondità cassetta posteriore minima consigliata
25 mm
Peso (kg)
0.101 kg
Materiale contatti
Argento
Nichel
Nichel
Materiale morsetto
Ottone
Dettagli viti morsetto
Acciaio rivestito in zinco con passivazione chiara
Capacità morsetto (F, N, T)
4 x 2,5 mm²
o 2 x 4,0 mm² mm²
o 2 x 4,0 mm² mm²
Design testa vite morsetto
Testa combinazione
Classe di protezione IP
IP20
Finitura/Colore
Acciaio inox
Dati tecnici secondo ETIM 8.0
gamme di interruttori/connettori per impianti (EG000013) / Accoppiatore (EC003546)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Programma Interruttori Di Installazione / UnitÓ di comando e segnalazione (altri) (ecl@ss10.0.1-27-14-40-90 [AGZ584015])
corrente nominale
A
colore
grigio
Tipologia
standard
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center