B220NSS B220NSS
Unité de connexion
Unité de connexion, Copa Fix, Unités de raccordement, Courant nominal Intensité 13 A, Volt 250V~, N° d'équipe 1 Gang, Types conformes aux normes BS 1363-4, Couleur du panneau avant Acier inoxydable, Acier inoxydable, Couleur de la base Gris, Matériau de la base Thermoplastique, Dimensions du panneau avant / module 87 x 87 mm, Profondeur plastron 5,8 mm, Centres de fixation 60.3 mm, Profondeur du boîtier minimum recommandée 25 mm, Poids (kg) 0.101 kg, Argent, Nickel, Laiton, Acier galvanisé avec passivation claire, Capacité borne (L, N & E) 4 x 2,5mm², ou 2 x 4,0mm² mm², Type de tête de vis pour borne Tête de vis combinée, IP20, Acier inox
Gamme de livraison
Gamme de produits
Copa Fix
Fonction
Unités de raccordement
Courant nominal [Intensité]
13 A
Tension assignée d'emploi [Volt]
250V~
No. of gang
1 Gang
Types conformes aux normes
BS 1363-4
Front plate colour
Stainless Steel
Front plate material
Stainless Steel
Base colour
Grey
Base material
Thermoplastic
Front plate / module dimensions
87 x 87 mm
Profondeur plastron
5,8 mm
Fixing Centres
60.3 mm
Profondeur du boîtier minimum recommandée
25 mm
Poids (kg)
0.101 kg
Matériau des contacts
Argent
Nickel
Nickel
Matériau des bornes
Laiton
Détails vis de bornes
Acier galvanisé avec passivation claire
Capacité borne (L, N & E)
4 x 2,5mm²
ou 2 x 4,0mm² mm²
ou 2 x 4,0mm² mm²
Type de tête de vis pour borne
Tête de vis combinée
Degré de protection IP
IP20
Finition / Couleur
Acier inox
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel) (EG000013) / Fiche pour appareils électriques (EC003546)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Set de commutateurs d’installation / Appareil de commande, signalisation (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-40-90 [AGZ584015])
courant nominal
A
couleur
gris
modèle
standard
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center