B220NSS B220NSS
Anschlussgerät, 13A, ungeschaltet, neon, edelstahl
Verbindungseinheit, Copa Fix, Verbindungseinheit, Nennstrom Stromstärke 13 A, Volt 250 V~, Anzahl der Schalter 1 Gang, Typen konform mit (Normen) BS 1363-4, Farbe der Frontplatte Edelstahl, Edelstahl, Farbe der Basis Grau, Material der Basis Thermoplastik, Abmessungen Frontplatte/Modul 87 x 87 mm, Tiefe der Frontplatte 5,8 mm, Befestigungsbereiche 60.3 mm, Empfohlene Mindesttiefe des Einbaukastens 25 mm, Gewicht (kg) 0.101 kg, Silber, Nickel, Messing, Verzinkter Stahl mit Passivierung, Anschlusskapazität (L.N und E) 4 x 2,5 mm², oder 2 x 4,0 mm² mm², Schraubenkopfausführung der Klemmschraube Kreuzschlitzkopf, IP20, Edelstahl
Lieferprogramm
Lieferprogramm
Copa Fix
Funktion
Verbindungseinheit
Nennstrom [Stromstärke]
13 A
Bemessungsbetriebsspannung [Volt]
250 V~
Anzahl der Schalter
1 Gang
Typen konform mit (Normen)
BS 1363-4
Farbe der Frontplatte
Edelstahl
Material der Frontplatte
Edelstahl
Farbe der Basis
Grau
Material der Basis
Thermoplastik
Abmessungen Frontplatte/Modul
87 x 87 mm
Tiefe der Frontplatte
5,8 mm
Befestigungsbereiche
60.3 mm
Empfohlene Mindesttiefe des Einbaukastens
25 mm
Gewicht (kg)
0.101 kg
Kontaktmaterial
Silber
Nickel
Nickel
Kontaktmaterial
Messing
Angaben zu Klemmschrauben
Verzinkter Stahl mit Passivierung
Anschlusskapazität (L.N und E)
4 x 2,5 mm²
oder 2 x 4,0 mm² mm²
oder 2 x 4,0 mm² mm²
Schraubenkopfausführung der Klemmschraube
Kreuzschlitzkopf
IP-Schutzart
IP20
Ausführung/Farbe
Edelstahl
Technische Daten nach ETIM 8.0
Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen (EG000013) / Gerätesteckvorrichtung (EC003546)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Installationsschalterprogramm / Installationsschalterprogramm (nicht spezifiziert) (ecl@ss10.0.1-27-14-40-90 [AGZ584015])
Nennstrom
A
Farbe
grau
Ausführung
Standard
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center