B112SS B112SS
Stopcontact 13A
Stopcontact 13A, Copa Fix, Amperage 13 A, Volt 250V~, Aantal aparte schakelaars 2 Gang, Types conform (normen) BS 1363-2, Kleur afdekplaat Roestvrij staal, Afdekplaatmateriaal Roestvrij staal, Afmetingen afdekplaat / module 148 x 87 mm, Diepte frontplaat 5.8 mm, Bevestigingspunten 120.6 mm, Aanbevolen minimale diepte 25 mm, Gewicht (kgs) 0.139 kgs, Contactmateriaal Zilver, Nikkel, Koper, Zink gecoat staal met passivering, Klemcapaciteit (L.N &E) L, N & E in Basis =, 2 x 4.0mm², or 1 x 6.0mm², earth on strap =, 1 x 4,0mm², or 1 x 6.0mm² mm²
Leveringsprogramma
Product Range
Copa Fix
Functie
Bussen
Nominale stroom [Amperage]
13 A
Nominale bedrijfsspanning [Volt]
250V~
No. of gang
2 Gang
Types conform (normen)
BS 1363-2
Front plate colour
Stainless Steel
Front plate material
Stainless Steel
Base colour
Grey
Base material
Thermoplastic
Front plate / module dimensions
148 x 87 mm
Diepte frontplaat
5.8 mm
Fixing Centres
120.6 mm
Aanbevolen minimale diepte
25 mm
Gewicht (kgs)
0.139 kgs
Contactmateriaal
Zilver
Nikkel
Nikkel
Klemmateriaal
Koper
Details klemschroeven
Zink gecoat staal met passivering
Klemcapaciteit (L.N &E)
L, N & E in Base =
2 x 4.0mm²
or 1 x 6.0mm²
Earth on Strap =
1 x 4,0mm²
or 1 x 6.0mm² mm²
2 x 4.0mm²
or 1 x 6.0mm²
Earth on Strap =
1 x 4,0mm²
or 1 x 6.0mm² mm²
Kop klemschroef
Combinatie
IP-klasse
IP20
Afwerking/kleur
Roestvaststaal
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center