Leveringsprogram

Produktspekter
Copa Fix
Funksjon
Kontakter
Strømklassifisering [Strømstyrke]
13 A
Nominell driftsspenning [Volt]
250V~
No. of gang
2 Gang
Typer samsvarer med (standarder)
BS 1363-2
Front plate colour
Stainless Steel
Front plate material
Stainless Steel
Base colour
Grey
Base material
Thermoplastic
Front plate / module dimensions
148 x 87 mm
Frontplatedybde
5,8 mm
Fixing Centres
120.6 mm
Anbefalt minste dybde bak boks
25 mm
Vekt (kg)
0.139 kg
Kontaktmateriale
Sølv
Nikkel
Klemmemateriale
Messing
Klemmeskruedetaljer
Sinkbelagt stål med tydelig passivasjon
Terminalkapasitet (LN og E)
L, N & E in Base =
2 x 4,0 mm²
eller 1 x 6,0 mm²
Earth on Strap =
1 x 4,0 mm²
eller 1 x 6,0 mm² mm²
Klemmeskruehodedesign
Kombinasjonshode
IP-klassifisering
IP20
Finish/farge
Rustfritt stål