Programma di fornitura

Gamma di prodotti
Copa Fix
Funzione
Prese
Corrente nominale [Amperaggio]
13 A
Tensione nominale di esercizio [Volt]
250 V~
No. of gang
2 Gang
Tipi conformi a (standard)
BS 1363-2
Front plate colour
Stainless Steel
Front plate material
Stainless Steel
Base colour
Grey
Base material
Thermoplastic
Front plate / module dimensions
148 x 87 mm
Profondità piastra anteriore
5,8 mm
Fixing Centres
120.6 mm
Profondità cassetta posteriore minima consigliata
25 mm
Peso (kg)
0.139 kg
Materiale contatti
Argento
Nichel
Materiale morsetto
Ottone
Dettagli viti morsetto
Acciaio rivestito in zinco con passivazione chiara
Capacità morsetto (F, N, T)
L, N & E in Base =
2 x 4,0 mm²
o 1 x 6,0 mm²
Earth on Strap =
1 x 4,0 mm²
o 1 x 6,0 mm² mm²
Design testa vite morsetto
Testa combinazione
Classe di protezione IP
IP20
Finitura/Colore
Acciaio inox