B112SS B112SS
Steckdose, 13A, 2G, ungeschaltet, edelstahl
Steckdose, Copa Fix, Stromstärke 13 A, Volt 250 V~, Anzahl der Schalter 2 Gang, Typen konform mit (Normen) BS 1363-2, Farbe der Frontplatte Edelstahl, Material der Frontplatte Edelstahl, Abmessungen Frontplatte/Modul 148 x 87 mm, Tiefe der Frontplatte 5,8 mm, Befestigungsbereiche 120.6 mm, Empfohlene Mindesttiefe des Einbaukastens 25 mm, Gewicht (kg) 0.139 kg, Kontaktmaterial Silber, Nickel, Messing, Verzinkter Stahl mit Passivierung, Anschlusskapazität (L.N und E) L, N und E im Sockel =, 2 x 4,0 mm², oder 1 x 6,0 mm², Erdungsband =, 1 x 4,0 mm², oder 1 x 6,0 mm² mm²
Lieferprogramm
Lieferprogramm
Copa Fix
Funktion
Steckdosen
Nennstrom [Stromstärke]
13 A
Bemessungsbetriebsspannung [Volt]
250 V~
Anzahl der Schalter
2 Gang
Typen konform mit (Normen)
BS 1363-2
Farbe der Frontplatte
Edelstahl
Material der Frontplatte
Edelstahl
Farbe der Basis
Grau
Material der Basis
Thermoplastik
Abmessungen Frontplatte/Modul
148 x 87 mm
Tiefe der Frontplatte
5,8 mm
Befestigungsbereiche
120.6 mm
Empfohlene Mindesttiefe des Einbaukastens
25 mm
Gewicht (kg)
0.139 kg
Kontaktmaterial
Silber
Nickel
Nickel
Kontaktmaterial
Messing
Angaben zu Klemmschrauben
Verzinkter Stahl mit Passivierung
Anschlusskapazität (L.N und E)
L, N und E im Sockel =
2 x 4,0 mm²
oder 1 x 6,0 mm²
Erdungsband =
1 x 4,0 mm²
oder 1 x 6,0 mm² mm²
2 x 4,0 mm²
oder 1 x 6,0 mm²
Erdungsband =
1 x 4,0 mm²
oder 1 x 6,0 mm² mm²
Schraubenkopfausführung der Klemmschraube
Kreuzschlitzkopf
IP-Schutzart
IP20
Ausführung/Farbe
Edelstahl
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center