Program dostaw

Product Range
Copa Fix
Function
Sockets
Current rating [Amperage]
13 A
Rated operating voltage [Volts]
250V~
No. of gang
1 Gang
Types conform to (Standards)
BS 1363-2
Front plate colour
Stainless Steel
Front plate material
Stainless Steel
Base colour
Grey
Base material
Thermoplastic
Front plate / module dimensions
87 x 87 mm
Front plate depth
5.8 mm
Fixing Centres
60.3 mm
Recommended Minimum back box depth
25 mm
Weight (kgs)
0.082 kgs
Contact material
Silver
Nickel
Terminal material
Brass
Terminal Screw Details
Zinc Coated Steel with clear Passivation
Terminal capacity (L.N & E)
L, N & E in Base =
2 x 4.0mm²
or 1 x 6.0mm² mm²
Terminal screw head design
Combination Head
IP Rating
IP20
Wykończenie/Kolor
Stal nierdzewna

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Domestic switching devices (EG000013) / Gniazdo tablicowe ze stykiem ochronnym (EC001325)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Connector system / Plug connection / Gniazdo przemysłowe do nabudowy SCHUKO (ecl@ss10.0.1-27-44-05-19 [AKE319014])
Model
Materiał
Gatunek materiału
Bezhalogenowe
Nie
Rozmiar kołnierza
Z pokrywą uchylną
Nie
Stopień ochrony (IP)
Stopień ochrony (NEMA)
Kierunek wprowadzenia wtyczki
Rodzaj połączenia
Kolor
Numer RAL
Liczba biegunów
Prąd znamionowy
Napięcie znamionowe
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)