B111SS B111SS
Stopcontact 13A
Stopcontact 13A, Copa Fix, Amperage 13 A, Volt 250V~, Aantal aparte schakelaars 1 Gang, Types conform (normen) BS 1363-2, Kleur afdekplaat Roestvrij staal, Afdekplaatmateriaal Roestvrij staal, Afmetingen afdekplaat / module 87 x 87 mm, Diepte frontplaat 5.8 mm, Bevestigingspunten 60.3 mm, Aanbevolen minimale diepte 25 mm, Gewicht (kgs) 0.082 kgs, Contactmateriaal Zilver, Nikkel, Koper, Zink gecoat staal met passivering, Klemcapaciteit (L.N &E) L, N & E in Basis =, 2 x 4.0mm², or 1 x 6.0mm² mm²
Leveringsprogramma
Product Range
Copa Fix
Functie
Bussen
Nominale stroom [Amperage]
13 A
Nominale bedrijfsspanning [Volt]
250V~
No. of gang
1 Gang
Types conform (normen)
BS 1363-2
Front plate colour
Stainless Steel
Front plate material
Stainless Steel
Base colour
Grey
Base material
Thermoplastic
Front plate / module dimensions
87 x 87 mm
Diepte frontplaat
5.8 mm
Fixing Centres
60.3 mm
Aanbevolen minimale diepte
25 mm
Gewicht (kgs)
0.082 kgs
Contactmateriaal
Zilver
Nikkel
Nikkel
Klemmateriaal
Koper
Details klemschroeven
Zink gecoat staal met passivering
Klemcapaciteit (L.N &E)
L, N & E in Base =
2 x 4.0mm²
or 1 x 6.0mm² mm²
2 x 4.0mm²
or 1 x 6.0mm² mm²
Kop klemschroef
Combinatie
IP-klasse
IP20
Afwerking/kleur
Roestvaststaal
Technische gegevens ETIM 8.0
Installatieschakelaarprogramma's (EG000013) / Toestelcontactdoos geaard (EC001325)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Connector system / Plug connection / SCHUKO-industriële/aanbouwcontactdoos (ecl@ss10.0.1-27-44-05-19 [AKE319014])
Uitvoering
Materiaal
Kwaliteitsklasse
Halogeenvrij
Nee
Flensmaat
Met klapdeksel
Nee
Beschermingsgraad (IP)
Beschermingsgraad (NEMA)
Insteekrichting
Aansluittechniek
Kleur
RAL-nummer
Aantal polen
Nom. stroom
A
Nom. spanning
V
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center