B111SS B111SS
Copa Fix, Strømstyrke 13 A, Volt 250V~, Antall sett 1 Gang, Typer samsvarer med (standarder) BS 1363-2, Frontplatefarge Rustfritt stål, Frontplatemateriale Rustfritt stål, Frontplate/modulmål 87 x 87 mm, Frontplatedybde 5,8 mm, Festesentre 60.3 mm, Anbefalt minste dybde bak boks 25 mm, Vekt (kg) 0.082 kg, Kontaktmateriale Sølv, Nikkel, Messing, Sinkbelagt stål med tydelig passivasjon, Terminalkapasitet (LN og E) L, N og E i sokkel =, 2 x 4,0 mm², eller 1 x 6,0 mm² mm²
Leveringsprogram
Produktspekter
Copa Fix
Funksjon
Kontakter
Strømklassifisering [Strømstyrke]
13 A
Nominell driftsspenning [Volt]
250V~
No. of gang
1 Gang
Typer samsvarer med (standarder)
BS 1363-2
Front plate colour
Stainless Steel
Front plate material
Stainless Steel
Base colour
Grey
Base material
Thermoplastic
Front plate / module dimensions
87 x 87 mm
Frontplatedybde
5,8 mm
Fixing Centres
60.3 mm
Anbefalt minste dybde bak boks
25 mm
Vekt (kg)
0.082 kg
Kontaktmateriale
Sølv
Nikkel
Nikkel
Klemmemateriale
Messing
Klemmeskruedetaljer
Sinkbelagt stål med tydelig passivasjon
Terminalkapasitet (LN og E)
L, N & E in Base =
2 x 4,0 mm²
eller 1 x 6,0 mm² mm²
2 x 4,0 mm²
eller 1 x 6,0 mm² mm²
Klemmeskruehodedesign
Kombinasjonshode
IP-klassifisering
IP20
Finish/farge
Rustfritt stål
Tekniske data etter ETIM 8.0
Domestic switching devices (EG000013) / SCHUKO stikkontakt påvegg med berøringssikring (EC001325)
Electric engineering, automation, process control engineering / Connector system / Plug connection / Equipment mounted socket outlet (CEE 7/4) (ecl@ss10.0.1-27-44-05-19 [AKE319014])
Modell / utførelse
Materiale
Materialkvalitet
Halogenfri
Nei
Flensstørrelse
Med hengslet lokk
Nei
Beskyttelsesklasse IP
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Uttaksvinkel
Tilkoblingsteknikk
Farge
RAL-nummer
Antall poler
Merkestrøm
Nominell spenning
For vanskelige forhold (i henhold til VDE)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center