B111SS B111SS
Copa Fix, Amperaggio 13 A, Volt 250 V~, N° di slot 1 Gang, Tipi conformi a (standard) BS 1363-2, Colore piastra anteriore Acciaio inox, Materiale piastra anteriore Acciaio inox, Piastra anteriore/Dimensioni modulo 87 x 87 mm, Profondità piastra anteriore 5,8 mm, Centri di fissaggio 60.3 mm, Profondità cassetta posteriore minima consigliata 25 mm, Peso (kg) 0.082 kg, Materiale contatti Argento, Nichel, Ottone, Acciaio rivestito in zinco con passivazione chiara, Capacità morsetto (F, N, T) F, N e T in base =, 2 x 4,0 mm², o 1 x 6,0 mm² mm²
Programma di fornitura
Gamma di prodotti
Copa Fix
Funzione
Prese
Corrente nominale [Amperaggio]
13 A
Tensione nominale di esercizio [Volt]
250 V~
No. of gang
1 Gang
Tipi conformi a (standard)
BS 1363-2
Front plate colour
Stainless Steel
Front plate material
Stainless Steel
Base colour
Grey
Base material
Thermoplastic
Front plate / module dimensions
87 x 87 mm
Profondità piastra anteriore
5,8 mm
Fixing Centres
60.3 mm
Profondità cassetta posteriore minima consigliata
25 mm
Peso (kg)
0.082 kg
Materiale contatti
Argento
Nichel
Nichel
Materiale morsetto
Ottone
Dettagli viti morsetto
Acciaio rivestito in zinco con passivazione chiara
Capacità morsetto (F, N, T)
L, N & E in Base =
2 x 4,0 mm²
o 1 x 6,0 mm² mm²
2 x 4,0 mm²
o 1 x 6,0 mm² mm²
Design testa vite morsetto
Testa combinazione
Classe di protezione IP
IP20
Finitura/Colore
Acciaio inox
Dati tecnici secondo ETIM 8.0
gamme di interruttori/connettori per impianti (EG000013) / Presa pannello con contatti protetti (EC001325)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Connector system / Plug connection / Industria SCHUKO -presa supplementare (ecl@ss10.0.1-27-44-05-19 [AKE319014])
Tipologia
Materiale
qualità del materiale
senza alogeni
no
misura della flangia
con coperchio a cerniera
no
grado di protezione (IP)
tipo di protezione (NEMA)
direzione di innesto
tecnica di collegamento
colore
numero RAL
numero di poli
corrente nominale
A
tensione nominale
V
per “condizioni severe” (secondo VDE)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center