B111SS B111SS
Copa Fix, Intensité 13 A, Volt 250V~, N° d'équipe 1 Gang, Types conformes aux normes BS 1363-2, Couleur du panneau avant Acier inoxydable, Matériau du panneau avant Acier inoxydable, Dimensions du panneau avant / module 87 x 87 mm, Profondeur plastron 5,8 mm, Centres de fixation 60.3 mm, Profondeur du boîtier minimum recommandée 25 mm, Poids (kg) 0.082 kg, Matériau des contacts Argent, Nickel, Laiton, Acier galvanisé avec passivation claire, Capacité borne (L, N & E) L, N et E dans base =, 2 x 4,0mm², ou 1 x 6,0mm² mm²
Gamme de livraison
Gamme de produits
Copa Fix
Fonction
Prises
Courant nominal [Intensité]
13 A
Tension assignée d'emploi [Volt]
250V~
No. of gang
1 Gang
Types conformes aux normes
BS 1363-2
Front plate colour
Stainless Steel
Front plate material
Stainless Steel
Base colour
Grey
Base material
Thermoplastic
Front plate / module dimensions
87 x 87 mm
Profondeur plastron
5,8 mm
Fixing Centres
60.3 mm
Profondeur du boîtier minimum recommandée
25 mm
Poids (kg)
0.082 kg
Matériau des contacts
Argent
Nickel
Nickel
Matériau des bornes
Laiton
Détails vis de bornes
Acier galvanisé avec passivation claire
Capacité borne (L, N & E)
L, N & E in Base =
2 x 4,0mm²
ou 1 x 6,0mm² mm²
2 x 4,0mm²
ou 1 x 6,0mm² mm²
Type de tête de vis pour borne
Tête de vis combinée
Degré de protection IP
IP20
Finition / Couleur
Acier inox
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center