Lieferprogramm

Lieferprogramm
Copa Fix
Funktion
Steckdosen
Nennstrom [Stromstärke]
13 A
Bemessungsbetriebsspannung [Volt]
250 V~
Anzahl der Schalter
1 Gang
Typen konform mit (Normen)
BS 1363-2
Farbe der Frontplatte
Edelstahl
Material der Frontplatte
Edelstahl
Farbe der Basis
Grau
Material der Basis
Thermoplastik
Abmessungen Frontplatte/Modul
87 x 87 mm
Tiefe der Frontplatte
5,8 mm
Befestigungsbereiche
60.3 mm
Empfohlene Mindesttiefe des Einbaukastens
25 mm
Gewicht (kg)
0.082 kg
Kontaktmaterial
Silber
Nickel
Kontaktmaterial
Messing
Angaben zu Klemmschrauben
Verzinkter Stahl mit Passivierung
Anschlusskapazität (L.N und E)
L, N und E im Sockel =
2 x 4,0 mm²
oder 1 x 6,0 mm² mm²
Schraubenkopfausführung der Klemmschraube
Kreuzschlitzkopf
IP-Schutzart
IP20
Ausführung/Farbe
Edelstahl