Программа поставок

Программа поставок
Управление
Основная функция
Силовой контактор
Область применения
Управляющие изделия IEC
Номинальный ток [I]
32 A
Номинальное напряжение
AC 415 V
Типоразмер
270 x 368 x 127 мм
Описание
Автоматическое переключение
Корпус
Количество полюсов
2P
Стандарты/предписания
BS EN 60947-4-1