9702-6105-00P DG1-34245FB-C54C

Program dostaw

Asortyment
Przemiennik częstotliwości
Identyfikator typu
DG1
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
Napięcie wyjściowe przy ei Ue [U2]
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
Napięcie sieciowe (50/60 Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
Znamionowy prąd pracy [Ie]
przy przeciążeniu 150% [Ie]
245 A
przy przeciążeniu 110% [Ie]
310 A
Wskazówka
Znamionowy prąd pracy przy częstotliwości załączania 1 - 10 kHz i temperaturze otoczenia +50°C do przeciążenia 150% i +40°C do przeciążenia 110%.
Moc silnika
Wskazówka
do normalnych czterobiegunowych asynchronicznych silników trójfazowych chłodzonych wewnętrznie i zewnętrznie o prędkości obrotowej 1500 min-1 przy 50 Hz wzgl. 1800 min-1 przy 60 Hz
Wskazówka
Cykl przeciążenia w ciągu 60 s co 600 s
Wskazówka
przy 400 V, 50 Hz
150 % przeciążenie [P]
132 kW
110 % przeciążenie [P]
160 kW
150 % przeciążenie [IM]
234 A
110 % przeciążenie [IM]
283 A
Wskazówka
przy 500 V, 50 Hz
150 % przeciążenie [P]
160 kW
110 % przeciążenie [P]
200 kW
150 % przeciążenie [IM]
224 A
110 % przeciążenie [IM]
279 A
Wskazówka
przy 480 V, 60 Hz
150 % przeciążenie [P]
200 HP
110 % przeciążenie [P]
250 HP
150 % przeciążenie [IM]
240 A
110 % przeciążenie [IM]
302 A
Stopień ochrony
IP54/NEMA12
Złącze/magistrala polowa (wbudowane)
Modbus RTU
Modbus TCP
BACnet MS/TP
Ethernet IP
Interfejs komunikacyjny (opcjonalnie)
PROFIBUS
CANopen®
DeviceNet
SmartWire-DT
Wyposażenie
Filtr przeciwzakłóceniowy
dodatkowa ochrona płytki drukowanej
wieloliniowy wyświetlacz graficzny
Tranzystor hamowania
Dławik obwodu DC
Parametryzacja
Panel
Fieldbus
Power Xpert inControl
Wielkość gabarytowa
FS6
Podłączanie do SmartWire-DT
tak
w połączeniu z modułem DXG-NET-SWD SmartWire DT

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
Wymagania ogólne: IEC/EN 61800-2
Wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej: IEC/EN 61800-3
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa: IEC/EN 61800-5, IEC/EN 60950-1: SELF
Certyfikacje
CE, UL, cUL, c-Tick, UkrSEPRO, EAC
Jakość wykonania
RoHS, ISO 9001
Wytrzymałość klimatyczna [ρw]
< 95%, średnia wilgotność względna (RH), bez kondensacji, bez działania korozyjnego %
Jakość powietrza
3C2, 3S2
Temperatura otoczeniaRobocza temperatura otoczenia min.
-10 °C
Temperatura otoczeniaRobocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
Temperatura otoczeniaPraca (przeciążenie 110%) [ϑ]
-10 - +40 °C
Temperatura otoczenia
Praca przy przeciążeniu 110% (1 min / 10 min): -10 do +40 (maks. +55 przy 1-proc. obniżeniu wartości znamionowych na przekroczenie limitu temperatury w stopniach Kelwina)
Praca przy przeciążeniu 150% (1 min / 10 min): -10 do +50 (maks. +60 przy 1-proc. obniżeniu wartości znamionowych na przekroczenie limitu temperatury w stopniach Kelwina)
-20 w trybie pracy w niskich temperaturach
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie [ϑ]
-40 - +70 °C
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Poziom zakłóceń radiowychKlasa zakłócenia radiowego (EMC)
C1 (z filtrem zewnętrznym, tylko połączenie przewodem), C2, C3; w zależności od długości przewodu silnika, mocy przyłączeniowej i otoczenia. Ewentualnie mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcja).
Poziom zakłóceń radiowychOtoczenie (EMC)
1 i 2 otoczenie zgodne z EN 61800-3
Poziom zakłóceń radiowychmaksymalna długość przewodów silnikowych [I]
C2 ≤ 10 m
C3 ≤ 50 m m
Wytrymałość udarowa mechaniczna
EN 61800-5-1, EN 60068-2-27
Test UPS na upadek (przy obciążnikach w obrębie ramy UPS)
Składowanie i transport: maksimum 15 g, 11 ms (w opakowaniu) g
Drgania
EN 61800-5-1, EN 60068-2-6: 5 - 150 Hz
amplituda: 1 mm (szczyt) przy 5 - 15,8 Hz
maksymalna amplituda przyspieszenia: 1 g przy 15,8 - 150 Hz
Położenie montażowe
pionowo
Wysokość ustawienia
0 - 1000 m nad poziomem morza
powyżej 1000 m z obniżeniem wartości znamionowych o 1% na 100 m
maks. 3000 m (2000 m dla systemów Corner Grounded TN) m
Stopień ochrony
IP54/NEMA12
Zabezpieczenie przed dotknięciem
BGV A3 (VBG4, zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni)
Główny obwód prądowy
ZasilanieZnamionowe napięcie pracy [Ue]
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
ZasilanieNapięcie sieciowe (50/60 Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
Zasilanie Prąd wejściowy (150 % przeciążenie) [ILN]
252 A
Zasilanie Prąd wejściowy (110 % przeciążenie) [ILN]
315 A
ZasilanieKonfiguracja sieci
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
ZasilanieCzęstotliwość sieci [fLN]
50/60 Hz
ZasilanieZakres częstotliwości [fLN]
45–66 (±0%) Hz
ZasilanieCzęstość włączania do sieci
maksymalnie jeden raz co 60 sekund
ZasilanieZniekształcenie prądu sieciowego [THD (całkowite zniekształcenia harmoniczne)]
29 %
ZasilanieWarunkowy prąd zwarcia [Iq]
< 100 kA
Moduł mocyFunkcja
Przemiennik częstotliwości z obwodem przejściowym prądu stałego, dławikiem obwodu i prostownikiem IGBT
Moduł mocyPrąd przeciążeniowy (150 % przeciążenie) [IL]
367.5 A
Moduł mocyPrąd przeciążeniowy (110 % przeciążenie) [IL]
341 A
Moduł mocymaks. prąd rozruchowy (High Overload) [IH]
200 %
Moduł mocyWskazówka dotycząca maks. prądu rozruchowego
przez 2 sekundy co 20 sekund
Moduł mocyNapięcie wyjściowe przy ei Ue [U2]
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
Moduł mocyCzęstotliwość wyjściowa [f2]
0 - 50/60 (max. 400) Hz
Moduł mocyCzęstotliwość kluczowania [fPWM]
2
możliwość nastawy 1 - 10 kHz
Moduł mocyTryb pracy
Sterowanie U/f
Sterowanie prędkością obrotową z kompensacją poślizgu
bezczujnikowa regulacja wektorowa (SLV)
Regulacja momentu obrotowego
Moduł mocyRozdzielczość częstotliwości (wartość zadana) [Δf]
0.01 Hz
Moduł mocyZnamionowy prąd pracyprzy przeciążeniu 150% [Ie]
245 A
Moduł mocyZnamionowy prąd pracyprzy przeciążeniu 110% [Ie]
310 A
Moduł mocyWskazówka
Znamionowy prąd pracy przy częstotliwości załączania 1 - 10 kHz i temperaturze otoczenia +50°C do przeciążenia 150% i +40°C do przeciążenia 110%.
Moduł mocyOgraniczenie prądu silnika [I]
0,1 - 2 x IH (CT) A
Moduł mocyStraty mocyStrata mocy przy znamionowym prądzie pracy Ie = 150 % [PV]
3280 W
Moduł mocyStraty mocyStrata mocy przy znamionowym prądzie roboczym Ie = 110% [PV]
2420 W
Moduł mocyWspółczynnik sprawności [η]
97.9 %
Moduł mocyStrata mocy przy prądzie/obrotach [%]Prąd = 100 %Prędkość = 0% [PV]
2632 W
Moduł mocyStrata mocy przy prądzie/obrotach [%]Prąd = 100 %Prędkość = 50% [PV]
1378 W
Moduł mocyStrata mocy przy prądzie/obrotach [%]Prąd = 100 %Speed = 90 % [PV]
3470 W
Moduł mocyStrata mocy przy prądzie/obrotach [%]Prąd = 50 %Prędkość = 0% [PV]
3110 W
Moduł mocyStrata mocy przy prądzie/obrotach [%]Prąd = 50 %Speed = 50 % [PV]
1613 W
Moduł mocyStrata mocy przy prądzie/obrotach [%]Prąd = 50 %Prędkość = 90% [PV]
1759 W
Moduł mocyStrata mocy przy prądzie/obrotach [%]Prąd = 25 %Speed = 0 % [PV]
1019 W
Moduł mocyStrata mocy przy prądzie/obrotach [%]Prąd = 25 %Prędkość = 50% [PV]
1177 W
Moduł mocymaksymalny prąd upływowy do ziemi (PE) bez silnika [IPE]
9.5 mA
Moduł mocyWentylator
ze sterowaniem temperaturowym
dostępne z zewnątrz
Moduł mocyWydajność wentylatora wewnętrznego
679 m3/h
Moduł mocyWyposażenie
Filtr przeciwzakłóceniowy
dodatkowa ochrona płytki drukowanej
wieloliniowy wyświetlacz graficzny
Tranzystor hamowania
Dławik obwodu DC
Moduł mocyFunkcja bezpieczeństwa
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLc Cat 1)
Moduł mocyWielkość gabarytowa
FS6
Obwód wyjściowyWskazówka
do normalnych czterobiegunowych asynchronicznych silników trójfazowych chłodzonych wewnętrznie i zewnętrznie o prędkości obrotowej 1500 min-1 przy 50 Hz wzgl. 1800 min-1 przy 60 Hz
Obwód wyjściowyWskazówka
Cykl przeciążenia w ciągu 60 s co 600 s
Obwód wyjściowyWskazówka
przy 400 V, 50 Hz
Obwód wyjściowy150 % przeciążenie [P]
132 kW
Obwód wyjściowy110 % przeciążenie [P]
160 kW
Obwód wyjściowyWskazówka
przy 500 V, 50 Hz
Obwód wyjściowy150 % przeciążenie [P]
160 kW
Obwód wyjściowy110 % przeciążenie [P]
200 kW
Obwód wyjściowyWskazówka
przy 480 V, 60 Hz
Obwód wyjściowy150 % przeciążenie [P]
200 HP
Obwód wyjściowy110 % przeciążenie [P]
250 HP
Obwód wyjściowymaksymalna dopuszczalna długość przewodu [I]
ekranowany: 200 m
Obwód wyjściowyMoc pozornaMoc pozorna przy pracy znamionowej 400 [Z]
214.8 kVA
Obwód wyjściowyMoc pozornaMoc pozorna przy pracy znamionowej 480 [Z]
268.5 kVA
Obwód wyjściowyFunkcja hamowaniaMoment hamujący standard
max. 30 % MN
Obwód wyjściowyFunkcja hamowaniaMoment hamujący – hamowanie DC
możliwość nastawy do 150 %
Obwód wyjściowyFunkcja hamowaniaMoment hamujący z zewnętrznym z opornikiem hamowania
maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z zewnętrznym opornikiem hamowania
Obwód wyjściowyFunkcja hamowaniaminimalny zewnętrzny opornik hamowania [Rmin]
3.3 Ω
Obwód wyjściowyFunkcja hamowaniaPróg załączenia tranzystora hamowania [UDC]
850 V DC V
Obwód wyjściowyFunkcja hamowaniaHamowanie prądem stałym [%]
≦ 150, możliwość nastawy I/Ie
Obwód sterujący
zewnętrzne napięcie sterowania [Uc]
24 V DC (maks. 250 mA, z opcjami) V
Wartość zadana napięcia [Us]
10 V DC (max. 10 mA) V
Wejścia analogowe
2, z możliwością parametryzacji, 0 - 10 V DC, 2 - 10 V DC, -10 - +10 V DC, 0/4 - 20 mA
Wyjścia analogowe
2, z możliwością parametryzacji, 0 - 10 V, 0/4 - 20 mA
Wyjście analogowe
8, z możliwością parametryzacji, maks. 30 V DC
Wyjścia cyfrowe
1, z możliwością parametryzacji, 24 V DC
Wyjścia przekaźnikowe
3, z możliwością parametryzacji, 2 zestyki przełączne i 1 zestyk zwierny, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC)
Złącze/magistrala polowa (wbudowane)
Modbus RTU
Modbus TCP
BACnet MS/TP
Ethernet IP
Gniazda rozszerzeń
2
Przyporządkowane aparaty łączeniowe i zabezpieczające
Podłączenie zasilaniaOrgan ochronny (bezpiecznik lub wyłącznik instalacyjny)IEC (Typ B, gG), 150 %
NZMC2-A250
Podłączenie zasilaniaOrgan ochronny (bezpiecznik lub wyłącznik instalacyjny)IEC (Typ B, gG), 110 %
NZMC3-A320
Podłączenie zasilaniaOrgan ochronny (bezpiecznik lub wyłącznik instalacyjny)UL (Class CC lub J)
400 A
Podłączenie zasilaniaStycznik sieciowyPrzeciążenie 150% (CT/IH, przy 50°C)
DILM185A
Podłączenie zasilaniaStycznik sieciowyPrzeciążenie 110% (VT/IL, przy 40°C)
DILM225A
Podłączenie zasilaniaDławik sieciowyPrzeciążenie 150% (CT/IH, przy 50°C)
Zintegrowany dławik obwodu DC, uk = 5%
Podłączenie zasilaniaDławik sieciowyPrzeciążenie 110% (VT/IL, przy 40°C)
Zintegrowany dławik obwodu DC, uk = 5%
Podłączenie zasilaniaFiltr przeciwzakłóceniowy (zewnętrzny, 150 %)
DX-EMC34-400
Podłączenie zasilaniaFiltr przeciwzakłóceniowy (zewnętrzny, 110 %)
DX-EMC34-400
Podłączenie zasilaniaFiltr przeciwzakłóceniowy, o niskim prądzie upływu (zewnętrzny, 150%)
DX-EMC34-400-L
Podłączenie zasilaniaFiltr przeciwzakłóceniowy, o niskim prądzie upływu (zewnętrzny, 110%)
DX-EMC34-400-L
Podłączenie zasilaniaWskazówka dot. filtra przeciwzakłóceniowego
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy dla większych długości przewodu silnika i przy zastosowaniu w innym otoczeniu EMC
Przyłącze obwodu pośredniegoopornik hamowaniaWspółczynnik wypełnienia 10%
R:2 x DX-BR002-54K3
Przyłącze obwodu pośredniegoopornik hamowaniaCzas załączenia 20%
R:2 x DX-BR002-54K3
Przyłącze obwodu pośredniegoopornik hamowaniaCzas załączenia 40%
R:2 x DX-BR002-102K4
Przyłącze obwodu pośredniegoopornik hamowaniaWskazówka dotycząca rezystorów hamowania
R:m = połączenie szeregowe „m” rezystorów
Oporniki hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej urządzenia do regulacji częstotliwości. Dodatkowe oporniki hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
Obwód wyjściowyDławik silnikaPrzeciążenie 150% (CT/IH, przy 50°C)
DX-LM3-260
Obwód wyjściowyDławik silnikaPrzeciążenie 110% (VT/IL, przy 40°C)
DX-LM3-370
Obwód wyjściowyFiltr sinusoidalnyPrzeciążenie 150% (CT/IH, przy 50°C)
DX-SIN3-250
Obwód wyjściowyFiltr sinusoidalnyPrzeciążenie 110% (VT/IL, przy 40°C)
DX-SIN3-440

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
245 A
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
3280 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
62.45 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-10 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Frequency converter =< 1 kV (EC001857)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Napęd elektryczny / Falownik / Falownik =< 1 kV (ecl@ss10.0.1-27-02-31-01 [AKE177014])
Mains voltage
380 - 500
Mains frequency
50/60 Hz
Number of phases input
3
Number of phases output
3
Max. output frequency
400
Maks. napięcie wyjściowe
500
Nominal output current I2N
245
Max. output at quadratic load at rated output voltage
160
Max. output at linear load at rated output voltage
132
Relative symmetric net frequency tolerance
10
Relative symmetric net voltage tolerance
10
Liczba wyjść analogowych
2
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wyjść cyfrowych
1
Liczba wejść cyfrowych
8
Z elementem wykonawczym
Tak
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Application in domestic- and commercial area permitted
Tak
Supporting protocol for TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Supporting protocol for CAN
Tak
Supporting protocol for INTERBUS
Nie
Supporting protocol for ASI
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Supporting protocol for Data-Highway
Nie
Supporting protocol for DeviceNet
Tak
Supporting protocol for SUCONET
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Supporting protocol for PROFINET CBA
Nie
Supporting protocol for SERCOS
Nie
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
Nie
Supporting protocol for DeviceNet Safety
Nie
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
Nie
Supporting protocol for PROFIsafe
Nie
Supporting protocol for SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Tak
Supporting protocol for other bus systems
Tak
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
1
Number of interfaces PROFINET
0
Number of HW-interfaces RS-232
0
Number of HW-interfaces RS-422
0
Number of HW-interfaces RS-485
1
Number of HW-interfaces serial TTY
0
Number of HW-interfaces USB
0
Number of HW-interfaces parallel
0
Number of HW-interfaces other
1
With optical interface
Nie
Z połączeniem do komputera PC
Tak
Integrated breaking resistance
Tak
4-quadrant operation possible
Tak
Type of converter
U converter
Stopień ochrony (IP)
IP54
Stopień ochrony (NEMA)
12
Wysokość
1035
Szerokość
486
Głębokość
371

Aprobaty

Product Standards
UL508C, CSA-C22.2 No. 274-13; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E134360
UL Category Control No.
NMMS, NMMS7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~500 V AC IEC: TN-S UL/CSA: 'Y' (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IP54/NEMA12