Leveringsprogramma

afmetingen
320N123
Assortiment
xEnergy Safety Ci
Basisfunctie
Lege kasten
Basisfunctie
Losse kasten
Los apparaat/complete apparatuur
Los apparaat
normen en bepalingen
EN 62208
EN 61439-2
beschermingsgraad
IP65
Beschrijving
Met metrische voorgeperste gaten in alle zijwanden
Inclusief bevestigingsstrips voor wandbevestiging
Verzegelbare dekselsluitingen
Zijwanden uitbreekbaar
Als verdelerkast ombouwbaar
Geïntegreerde drukontlasting in geval van kortsluiting
kleur
RAL 7035, lichtgrijs (onderkast)
Transparant, rookgrijs (deksel)
Breedte
375 mm
Hoogte
250 mm
Diepte
150 mm
Inbouwdiepte bij montageplaat
125 mm
Inbouwdiepte bij montagerail 7,5 mm hoog
117.5 mm
Inbouwdiepte bij montagerailail 15 mm hoog
110 mm
Kastdiepte
Legenda bij afbeelding
Maten van boven:
Inbouwdiepte bij montageplaat
Inbouwdiepte bij montagerail 7,5 mm hoog
Inbouwdiepte bij montagerailail 15 mm hoog
Kastdiepte
kastdiepte
320N121
Toepasbaar voor
Eaton schakel- en beveiligingsapparaten
aanwijzingen
C
 

2 x M50/20

6 x M25/16

8 x M20

D
 

1 x M50/32

6 x M25/16

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
EN 62208
EN 61439-2
Omgevingstemperatuur
-40 - +80 °C
beschermingsgraad
IP65
Materiaal
Materiaal
Glasvezelversterkt polycarbonaat (onderkast)
Onversterkt polycarbonaat (deksel)
Halogeenvrij
oppervlaktebehandeling
corrosiebestendig
materiaaleigenschap
ThermischTemperatuurbestendigheid
-40 °C - 120 °C (kast)
85 °C (bout)
80 °C (afdichting)
ChemischChemische bestendigheid
Bestendig tegen: zuren < 10%, minerale olie, alcohol, benzine, vet, zoutoplossingen
Beperkt bestendig tegen: zuren > 10%
Niet bestendig tegen: logen, benzol
atmosferischzoutnevel
IEC 60068-2-11
atmosferischUV-bestendigheid
onder afdak
brandgedragBrandklasse conform UL 94
V1 (onderkast)
V2 (deksel)

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast voor wandmontage [PV]
20 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Beginkast voor wandmontage [PV]
19 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Middenkast voor wandmontage [PV]
18 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast voor wandmontage [PV]
41 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Beginkast voor wandmontage [PV]
39 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Middenkast voor wandmontage [PV]
37 W
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
Onderste deel 960°C/deksel 850 °C, aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Niet relevant voor binnenopstelling.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
10 kg per kast met draagframe en hefinrichting vervuld, opgebouwd en beveiligd overeenkomstig actueel geldige montagehandleiding.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
IK10
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
IP65
10.4 Lucht- en kruipwegen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Beschermingsgraad 2, daarom niet van toepassing.
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
Ui = 1000 V AC
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
8 kV
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Verdeelsystemen (incl. installatiekasten) (EG000023) / Installatiekast leeg (EC000058)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Kleine verdeelkast / Empty cabinet (small distribution board) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-08 [ACN385011])
Montagewijze
Opbouw (stucwerk)
Soort afdekking
Optioneel
Uitvoering deksel
Gesloten
Type deur
Geen
Transparant deksel/deur
Ja
Met slot
Nee
Nom. stroom (In)
1600 Amp
Hoogte
250 Millimeter
Breedte
375 Millimeter
Diepte
150 Millimeter
Inbouwdiepte
125 Millimeter
Inwendige diepte
125 Millimeter
Plaatdikte kast
6 Millimeter
Plaatdikte deur/deksel
6 Millimeter
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Aantal modulen
1
Aantal rijen
0
Breedte in module-eenheden
15
Aantal uitsparingen voor flensplaten
4
Aanbouwmogelijkheid
Ja
Aantal leidinginvoeringen
76
Materiaal behuizing
Kunststof
Oppervlaktebescherming
Overig
Met montageplaat
Nee
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Geschikt voor bliksembeveiliging
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
Beschermingsklasse
II
Slagvastheid
IK10
Functiebehoud
Overig

Afmetingen

320X177