Leveringsprogram

Dimensjoner
320N123
Sortiment
xEnergy Safety Ci
Grunnfunksjon
Tomt skap
Produktfunksjon
Individuell innkapsling
Frittstående/komplett enhet
Frittstående enhet
Standarder og bestemmelser
EN 62208
EN 61439-2
Kapslingsklasse
IP65
Beskrivelse
Med metriske utstansinger i alle sideplater
Inkludert festestropper for veggfeste
deksellåser som kan plomberes
Sideplater kan foldes ut
Kan bygges om til fordelingskapslinger
Integrert trykkavlastning ved kortslutning
Farge
RAL 7035, lysegrå (sokkel)
Gjennomsiktig, røykgrå (deksel)
Bredde
375 mm
Høyde
250 mm
Dybde
150 mm
Installasjonsdybde ved montasjeplate
125 mm
Innbyggingsdybde ved monteringsskinne 7,5 mm høyde
117.5 mm
Innbyggingsdybde ved monteringsskinne 15 mm høyde
110 mm
Skapdybde
Forklaring på grafikk
Mål ovenfra:
Installasjonsdybde ved montasjeplate
Innbyggingsdybde ved monteringsskinne 7,5 mm høyde
Innbyggingsdybde ved monteringsskinne 15 mm høyde
Skapdybde
Skapdybde
320N121
kan brukes for
Eaton brytere og vern
Merknader
C
 

2 x M50/20

6 x M25/16

8 x M20

D
 

1 x M50/32

6 x M25/16

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
EN 62208
EN 61439-2
Omgivelsestemperatur
-40 - +80 °C
Kapslingsklasse
IP65
Materialegenskaper
Materiale
glassfiberarmert polykarbonat (sokkel)
uarmert polykarbonat (deksel)
halogenfri
Overflatebehandling
korrosjonsbestandig
Materialegenskaper
termiskTemperaturbestandig
-40 °C - +120 °C (skap)
85 °C (låsebolter)
80 °C (pakning)
kjemiskKjemisk motstandsdyktighet
Motstandsdyktig mot: Syrer < 10 %, mineralolje, alkohol, bensin, fett, saltløsninger
Betinget motstandsdyktighet mot: syrer > 10 %
Ikke motstandsdyktig mot: Vaskemiddeloppløsninger, benzen
atmosfæriskSalttåke
IEC 60068-2-11
atmosfæriskUV-bestandighet
under beskyttelsestak
BrennbarhetBrannklasse etter UL94
V1 (sokkel)
V2 (deksel)

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Enkelkapsling for montering på veggen [PV]
20 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Startkapsling for montering på veggen [PV]
19 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Midtre kapsling for montering på veggen [PV]
18 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Enkelkapsling for montering på veggen [PV]
41 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Startkapsling for montering på veggen [PV]
39 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Midtre kapsling for montering på veggen [PV]
37 W
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
Underdeil 960 °C / deksel 850 °C, kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Ikke relevant for oppstilling innendørs.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
10 kg per kapsling med støtteramme og løfteutstyr oppfylt, montert og sikret i henhold til gjeldende instruksjonshefte.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
IK10
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
IP65
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Kapslingsklasse 2, derfor ikke relevant.
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
Ui = 1000 V AC
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
8 kV
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
Sikringsbokser, -skap, -stativer og plateskap (EG000023) / Tom kapsling (EC000058)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical distribution system (incl. small distribution board) / Empty cabinet (small distribution board) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-08 [ACN385011])
Monteringsmetode
Påvegg
Type avdekning
Valgfri
Utførelse deksel
Lukket
Type dør
Uten
Gjennomsiktig deksel/dør
Ja
Med lås
Nei
Nominell strøm (In)
1600 Amp
Høyde
250 Millimeter
Bredde
375 Millimeter
Dybde
150 Millimeter
Innbyggingsdybde
125 Millimeter
Innvendig dybde
125 Millimeter
Platetykkelse I skap
6 Millimeter
Platetykkelse I dør/deksel
6 Millimeter
Farge
Grå
RAL-nummer
7035
Antall moduler
1
Antall rader
0
Bredde i antall modulmellomrom
15
Antall åpninger for flensplater
4
Utvidelsesmulighet
Ja
Antall kabellinnganger
76
Kapslingsmateriale
Kunststoff
Overflate
Andre
Med monteringsplate
Nei
For utendørsbruk
Ja
Egnet for lynvern
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Isoleringsklasse
II
Slagfasthet
IK10
Funksjonssikkerhet
Andre

Dimensjoner

320X177