Leveringsprogram

Sortiment
Spesialbryter
Typeidentifikator
T5B
Stoppfunksjon
STOPP-funksjon
med svart vrigrep og låsemansjett
Merknader
tilpasset versjon i henhold til skjema
Kapslingsklasse
Front IP65
Byggeform
Skinnemontering
Motorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
30 kW
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
63 A
Anvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
Antall kontaktenheter
8 kontaktenhet(er)

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Switch-disconnector according to IEC/EN 60947-3
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +50 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
-25 - +40 °C
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Motstand mot mekanisk støt
15 g
Monteringsposisjon
etter ønske
Strømbaner
elektriske parametereMåledriftsspenning [Ue]
690 V AC
elektriske parametereKontinuerlig målestrøm [Iu]
63 A
elektriske parametereAnvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 25 % ED
2 x Ie
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
KortslutningsstyrkeSmeltesikring
80 A gG/gL
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm (1-s-strøm) [Icw]
1300 Aeff
Anvisninger for motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm Icw
1-sekund-strøm
Betinget kortslutningsstrøm [Iq]
2 kA
Brytekapasitet
Nominell koblingskapasitet cos ϕ i samsvar med IEC 60947-3
800 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3230 V
520 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3400/415 V
600 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3500 V
480 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3690 V
340 A
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
440 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140Strømvarmetap per strømbane ved Ie
4.5 W
Sikker frakobling etter EN 61140Strømvarmetap per tilleggsstrømbane ved Ie (AC-15/230 V)
4.5 W
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 0.5 x 106
maksimal bryterhyppighet [Bryteroperasjoner/h]
1200
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]220 V 230 V [P]
15 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]230 V stjerne-trekant [P]
18.5 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]400 V 415 V [P]
22 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]400 V stjerne-trekant [P]
30 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]500 V [P]
22 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]500 V stjerne-trekant [P]
37 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]690 V [P]
15 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]690 V stjerne-trekant [P]
22 kW
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter230 V [Ie]
51 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter230 V stjerne-trekant [Ie]
63 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter400V 415 V [Ie]
41 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter400 V stjerne-trekant [Ie]
63 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter500 V [Ie]
33 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter500 V stjerne-trekant [Ie]
57.2 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter690 V [Ie]
17 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter690 V stjerne-trekant [Ie]
29.4 A
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
18.5 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
30 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
22 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
22 kW
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter230 V [Ie]
63 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter400 V 415 V [Ie]
63 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter500 V [Ie]
33 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter690 V [Ie]
23.8 A
LikespenningDC-1, lastbryter L/R = 1 msNominell strøm [Ie]
63 A
LikespenningDC-1, lastbryter L/R = 1 msSpenning per innkoblet kontakt i rekke
60 V
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
24 VNominell strøm [Ie]
50 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
24 VKontakter
1 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
48 VNominell strøm [Ie]
50 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
48 VKontakter
2 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
60 VNominell strøm [Ie]
50 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
60 VKontakter
3 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
120 VNominell strøm [Ie]
25 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
120 VKontakter
3 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
240 VNominell strøm [Ie]
20 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
240 VKontakter
6 Antall
LikespenningDC-13, styrebryter L/R = 50 msNominell strøm [Ie]
25 A
LikespenningDC-13, styrebryter L/R = 50 msSpenning per innkoblet kontakt i rekke
24 V
Feilkoblingssikkerhet ved 24 V DC, 10 mA [Feilhyppighet]
< 10-5<1 feil på 100 000 skifteoperasjoner HF
Klemmekapasitet
én- eller flertrådet
1 x (2,5 - 35)
2 x (2,5 - 16) mm2
fintrådet med hylse etter DIN 46228
1 x (1 - 25)
2 x (1.5 - 10) mm2
Klemmeskrue
M6
Tiltrekkingsmoment for klemmeskrue
4 Nm
Sikkerhetstekniske parametere
Merknader
B10d Verdier iht. EN ISO 13849-1, tabell C1
Godkjente ytelsesdata
Klemmekapasitet Klemmeskrue
M6

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
63 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
4.5 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
UV-motstand kun i forbindelse med tak
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Lastskillebryter (EC000216)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnector (ecl@ss13-27-37-14-03 [AKF060018])
Utførelse som hovedbryter
Yes
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter
Yes
Utførelse som sikkerhetsbryter
No
Utførelse som nødsstopp-innretning
No
Utført som vendebryter
No
Antall brytere
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
690
Nominell driftsspenning
690 - 690
Nominell kontinuerlig strøm Iu
63
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V
63
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V
63
Nominell effekt ved AC-3, 400V
22
Nominell korttids-strømfasthet lcw
1.3
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V
30
Bryterkapasitet ved 400V
30
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
2
Antall poler
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Motordrift som opsjon
No
Integrert motordrift
No
Spenningsutløser valgbar
No
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for gulvmontering
Yes
Egnet for frontmontering 4-hulls
No
Egnet for frontmontering senter
No
Egnet for innbygging i fordelingstavler
No
Egnet for midlertidig montasje
Yes
Farge på kontrollelement
Svart
Utførelse av betjeningselement
Roterende dørkoblingsmekanisme
Låsbar
Yes
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
No
Verneklasse (IP) forside
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)
12
Bredde
88
Høyde
88
Dybde
254
Bredde i antall modulmellomrom