80AET 80Amp 690Vac TYPE T FUSE
Zekeringelement, Hoge snelheid, 80 A, AC 690 V, BS88, 18 x 96 mm, aR, BS, 80 mm bevestigingsafstand
zekering, zekeringelement, Hoge snelheid, 80 A, AC 690 V, BS88, 18 x 96 mm, aR, BS, Offset bevestigde tags (gesleufd), 80 mm bevestigingsafstand, DC algemene bus, DC-aandrijvingen, voedingsomvormers/gelijkrichters en laagspanningsstarters, BS88-4, IEC 60269-4
Delivery program
Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
80 A
Nominale spanning
AC 690 V
Bouwgrootte
BS88
Grootte
18 x 96 mm
Bedrijfsklasse
aR
Beschrijving
80 mm bevestigingsafstand
toepasbaar voor grootte
DC algemene bus, DC-aandrijvingen, voedingsomvormers/gelijkrichters en laagspanningsstarters
Standaard/goedkeuring
BS
vorm
Offset bevestigde tags (gesleufd)
Normen/regelgeving
BS88-4
IEC 60269-4
IEC 60269-4
Technical data ETIM 8.0
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Zekeringmaat volgens IEC 60269
Overig
Type stroom
AC
Nom. (meet)spanning AC
690 V
Nom. (meet)spanning DC
V
Nom. (meet)stroom
80 A
Bedrijfsklasse
aR (deelbereik stroomomvormerbeveiliging)
Afschakelvermogen
200 kA
Kleurcode
Geen
Uitvoering kenmelder
Geen
Vermogensverlies bij nom. stroom
18 W
Bevestigingsgaten
M8
Hart op hart afstand aansluitingen
76 mm
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center