Technische gegevens ETIM 8.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Stroommeettransformator (EC002048)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Signaalverwerking / Omvormer / Stroomomvormer (ecl@ss10.0.1-27-21-09-02 [AAB626014])
Uitvoering
Doorsteekstroomomvormer
Primaire meetstroomsterkte In
300 A
Secundaire nom. stroom
5 A
Secundair (meet)schijnvermogen
2.5 VA
Nauwkeurigheidsklasse
3
Overstroombegrenzingsfactor
FS 5
Geijkt
Nee
Met aanraakbeveiliging
Nee
Hoogte opening
23 - 23 mm
Breedte opening
30 - 30 mm
Openingsdiameter
23 mm
Snapbevestiging
Ja
Met koperrail
Nee
Aansluiting secundair
Schroefaansluiting
Aantal primaire ingangen
1
-
Activa
-
Activa
-
(Web)
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center