Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Trasformatore di corrente (EC002048)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Elaborazione Segnali / Convertitore / Convertitore di corrente (ecl@ss10.0.1-27-21-09-02 [AAB626014])
Tipologia
trasformatore di corrente
corrente nominale primaria In
300 A
corrente nominale secondaria
5 A
potenza apparente nominale secondaria
2.5 VA
classe di precisione
3
fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
tarato
no
con protezione dal contatto
no
Apertura in altezza
23 - 23 mm
Apertura in larghezza
30 - 30 mm
diametro dell'apertura
23 mm
fissaggio a scatto
sì
con guida in rame
no
collegamento secondario
raccordo a vite
numero di ingressi primari
1