Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Transformateur (EC002048)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Traitement du signal / Transformateur/convertisseur / Transformateur de courant (ecl@ss10.0.1-27-21-09-02 [AAB626014])
modèle
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In
300 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
2.5 VA
classe de précision
3
facteur de limite de surintensité
FS 5
étalonné
non
avec protection contre les contacts accidentels
non
hauteur de l'ouverture
23 - 23 mm
largeur de l'ouverture
30 - 30 mm
diamètre d'ouverture
23 mm
fixation par encliquetage
oui
avec barre en cuivre
non
raccord secondaire
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires
1
-
Actif
-
Actif
-
(Web)
-
(Web)
-
Actif
-
Actif
-
Actif
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center