Technische Daten nach ETIM 8.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Stromwandler (EC002048)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Signalverarbeitung / Wandler / Stromwandler (ecl@ss10.0.1-27-21-09-02 [AAB626014])
Ausführung
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung
2.5 VA
Genauigkeitsklasse
3
Überstrombegrenzungsfaktor
FS 5
Geeicht
nein
Mit Berührungsschutz
nein
Höhe der Öffnung
23 - 23 mm
Öffnungsbreite
30 - 30 mm
Öffnungsdurchmesser
23 mm
Schnappbefestigung
ja
Mit Kupferschiene
nein
Sekundärer Anschluss
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge
1