Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Стандартный вспомогательный контакт
Возможность установки справа на автомат защиты двигателей
Назначение контактов
Замык. = замыкающий контакт
2 замык
Разм. = размыкающий контакт
1 разм.
назначение контактов
121U003
графические условные обозначения
121S011
Техника присоединения
Винтовые клеммы
Применяемое для
Стандартные вспомогательные контакты PKZ0(4)
Применяемое для
PKZM01
PKZM0
PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKE
указания
Можно установить справа:
Защитный выключатель двигателей
Автоматический выключатель защиты трансформатора
Защитный выключатель для пусковой сборки
Нельзя использовать для пускового устройства двигателя типа MSC-R...
можно использовать с AGM, NHI-E ...

Технические характеристики

Вспомогательный контакт
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
6000 В перем. тока
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальное напряжение [Ue] [Ue]
500 В перем. тока
Номинальное напряжение [Ue] [Ue]
250 В пост. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140между вспомогательными контактами и цепями главного тока
690 В перем. тока
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15220 - 240 В [Ie]
3.5 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15380 - 415 В [Ie]
2 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15440 B 500 B [Ie]
1 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 Л/П ≦ 100 мс24 В [Ie]
2 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 Л/П ≦ 100 мс60 В [Ie]
1 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 Л/П ≦ 100 мс110 В [Ie]
0.5 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 Л/П ≦ 100 мс220 В [Ie]
0.25 A
срок службыМеханический срок службы [Переключения]
> 0.1 x 106
срок службыЭлектрический срок службы [Переключения]
> 0.05 x 106
Надёжность контакта [Частота отказов]
<10-8, < один отказ на 100 млн. соединений
(при Ue = 24 В пост. тока, Umin = 17 В, Imin = 5,4 мА) λ
Контакты с принудительным управлением
да
Стойкость к коротким замыканиям без свариваниябез плавкого предохранителя
FAZ-B4/1-HI Тип
Стойкость к коротким замыканиям без свариванияПредохранитель
10 A gG/gL
Поперечные сечения соединения
одно-/тонкопроволочный, с оконечной муфтой
0,75 - 2,5 мм2
Одно- или многожильный
18 - 14 AWG
Опробованные рабочие характеристики
Пилотный режимРабота от перем. тока
A600
Пилотный режимУправляется постоянным током DC
Q300
Общее применениеПерем. ток (AC)
600 В
Общее применениеПерем. ток (AC)
5 A
Общее применениеПост. ток (DC)
250 В
Общее применениеПост. ток (DC)
1 A

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
3.5 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0.04 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Number of contacts as change-over contact
0
Number of contacts as normally open contact
2
Number of contacts as normally closed contact
1
Number of fault-signal switches
0
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
3.5 A
Type of electric connection
Screw connection
Model
Top mounting
Mounting method
Side mounting
Lamp holder
None

Апробации

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Характеристики

121O003
Дополнительное оснащение
1: Автоматы защиты двигателей
2: Вспомогательный контакт сигнализации срабатывания

Размеры

121X006