Program dostaw

Asortyment
Akcesoria
Akcesoria
Standardowy styk pomocniczy
Montaż po prawej stronie na wyłączniku silnikowym
Wyposażenie w styki
Z = Zestyk zwierny
2 zestyk zwierny
R = Styki rozwierne
1 zr
Diagram styków
121U003
Diagram łączenia
121S011
Sposób podłączenia
Zaciski śrubowe
Stosowane do
Standardowy styk pomocniczy PKZ0(4)
Stosowane do
PKZM01
PKZM0
PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKE
Uwagi
Możliwość montażu na prawo od:
Wyłącznik silnikowy
Wyłącznik transformatorowy
Wyłącznik silnikowy do zespołu rozruszników
Nie można stosować w zespołach rozruszników silnikowych typu MSC-R...
można łączyć z urządzeniami AGM, NHI-E...

Dane Techniczne

Styk pomocniczy
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
znamionowe napięcie pracy [Ue] [Ue]
500 V AC
znamionowe napięcie pracy [Ue] [Ue]
250 napięcie stałe, V
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między zestykami pomocniczymi a torami prądów głównych
690 V AC
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15220 - 240 V [Ie]
3.5 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15380 - 415 V [Ie]
2 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15440 V 500 V [Ie]
1 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 L/R ≦ 100 ms24 V [Ie]
2 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 L/R ≦ 100 ms60 V [Ie]
1 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 L/R ≦ 100 ms110 V [Ie]
0.5 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 L/R ≦ 100 ms220 V [Ie]
0.25 A
trwałośćTrwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
> 0.1 x 106
trwałośćTrwałość, elektryczna [cykle łączenia]
> 0.05 x 106
Niezawodność zestyku [Częstotliwość błędu]
<10-8, < błąd na 100 mln łączeń
(przy Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5.4 mA) λ
Zestyki z wymuszonym prowadzeniem
tak
Odporność na zwarcia bez zgrzaniabez bezpiecznika topikowego
FAZ-B4/1-HI Typ
Odporność na zwarcia bez zgrzaniabezpiecznik topikowy
10 A gG/gL
Przekrój doprowadzeń
Drut lub Linka, z tulejką
0,75 - 2,5 mm2
Drut lub linka
18 - 14 AWG
Atestowane parametry mocy
Pilot Dutyz uruchamianiem AC
A600
Pilot Dutyz uruchamianiem DC
Q300
General UseAC
600 V
General UseAC
5 A
General UseDC
250 V
General UseDC
1 A

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
3.5 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0.04 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Blok styków pomocniczych (EC000041)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnicy niskiego napięcia / Blok styków pomocniczych (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3.5 A
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Model
Montaż od góry
Sposób montażu
Montaż boczny
Oprawka
Brak

Aprobaty

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Krzywe charakterystyki

121O003
Akcesoria
1: Wyłącznik silnikowy
2: Styk pomocniczy wskazujący wyzwolenie

Wymiary

121X006