Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Normaal hulpcontacten
Rechts aanbouwbaar aan motorbeveiligingsschakelaar
Contacten
M = maakcontact
2 M
V = verbreekcontact
1 V
contactdiagram
121U003
Schakelsymbool
121S011
Aansluittechniek
Schroefklemmen
Toepasbaar voor
Normale hulpcontacten PKZ0(4)
Toepasbaar voor
PKZM01
PKZM0
PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKE
aanwijzingen
Kan rechts gemonteerd worden van:
Motorbeveiligingsschakelaar
Transformatorbeveiligingsschakelaar
Motorbeveiligingsschakelaar voor startcombinaties
Kan niet worden gebruikt voor motorstartercombinatietype MSC-R....
kan gecombineerd worden met de AGM, NHI-E ...

Technische gegevens

hulpcontact
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
6000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nominale bedrijfsspanning [Ue] [Ue ]
500 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue] [Ue ]
250 V DC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen hulpcontacten en hoofdcontacten
690 V AC
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15220 - 240 V [Ie]
3.5 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15380 - 415 V [Ie ]
2 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15440 V 500 V [Ie ]
1 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13 L/R ≦ 100 ms24 V [Ie ]
2 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13 L/R ≦ 100 ms60 V [Ie ]
1 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13 L/R ≦ 100 ms110 V [Ie ]
0.5 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13 L/R ≦ 100 ms220 V [Ie ]
0.25 A
Levensduurlevensduur, mechanisch [schakelingen]
> 0.1 x 106
Levensduurlevensduur, elektrisch [schakelingen]
> 0.05 x 106
Contactbetrouwbaarheid [Uitvalfrequentie]
<10-8, < een uitval per 100 Mio. schakelingen
(bij Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
Dwangmatig schakelende contacten
ja
Kortsluitvastheid zonder vastlassenzonder smeltzekering
FAZ-B4/1-HI type
Kortsluitvastheid zonder vastlassensmeltzekering
10 A gG/gL
Aansluitdiameters
eenaderig of soepel, met aderhuls
0,75 - 2,5 mm2
Massief of meeraderig
18 - 14 AWG
Goedgekeurde vermogensspecificaties
Pilot DutyAC-bekrachtiging
A600
Pilot DutyDC-bekrachtiging
Q300
General UseAC
600 V
General UseAC
5 A
General UseDC
250 V
General UseDC
1 A

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
3.5 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.04 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Hulpcontactblok (EC000041)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Hulpschakelaarblok (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Aantal contacten als wisselcontact
0
Aantal contacten als maakcontact
2
Aantal contacten als verbreekcontact
1
Aantal foutsignaalschakelaars
0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
3.5 Amp
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Uitvoering
Opzetbaar
Montagewijze
Zijmontage
Lamphouder
Geen

Goedkeuringen

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Karakteristieken

121O003
Toebehoren
1: Motorbeveiligingsschakelaar
2: Onderbreking aangevend hulpcontact

Afmetingen

121X006