Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Standard hjelpekontakt
Kan monteres på høyre side av motorvernbryter
Kontaktblokk-konfigurasjon
L = lukker
2 L
Å = åpner
1 Å
Kontaktskjema
121U003
Koblingssymboler
121S011
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
kan brukes for
Standard hjelpekontakt PKZ0(4)
kan brukes for
PKZM01
PKZM0
PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKE
Merknader
Kan monteres til høyre for:
Motorvern-effektbrytere
Transformatorvern-effektbryter
Motorvernbryter for startkombinasjoner
Kan ikke brukes til motorstarterkombinasjoner av type MSC-R ...
kan kombineres med AGM, NHI-E ...

Tekniske data

Hjelpekontakt
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Måledriftsspenning [Ue] [Ue]
500 V AC
Måledriftsspenning [Ue] [Ue]
250 V DC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontakter og hovedstrømbaner
690 V AC
Nominell strøm [Ie]AC-15220-240 V [Ie]
3.5 A
Nominell strøm [Ie]AC-15380 - 415 V [Ie]
2 A
Nominell strøm [Ie]AC-15440 V 500 V [Ie]
1 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 L/R ≦ 100 ms24 V [Ie]
2 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 L/R ≦ 100 ms60 V [Ie]
1 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 L/R ≦ 100 ms110 V [Ie]
0.5 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 L/R ≦ 100 ms220 V [Ie]
0.25 A
LevetidLevetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 0.1 x 106
LevetidLevetid, elektrisk [Bryteroperasjoner]
> 0.05 x 106
Kontaktpålitelighet [Feilfrekvens]
<10-8, < ett utfall per 100 mill. bryteroperasjoner
(ved Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
tvangsførte kontakter
ja
Kortslutningsstyrke uten sveisinguten smeltesikring
FAZ-B4/1-HI Type
Kortslutningsstyrke uten sveisingSmeltesikring
10 A gG/gL
Klemmekapasitet
en-/fintrådet, med klemring
0,75 - 2,5 mm2
Fast eller flertrådet
18 - 14 AWG
Godkjente ytelsesdata
Pilot DutyAC styring
A600
Pilot DutyDC styring
Q300
Generell brukAC
600 V
Generell brukAC
5 A
Generell brukDC
250 V
Generell brukDC
1 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
3.5 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.04 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
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
Startapparater (EG000017) / Hjelpekontaktblokk (EC000041)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Antall vekselkontakter
0
Antall NO-kontakter
2
Antall NC-kontakter
1
Antall feilsignalbrytere
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V
3.5 Amp
Type strømtilkobling
Skrukobling
Modell / utførelse
Pluggbar
Monteringsmetode
Sidemontering
Lampeholder (Fatning)
Uten

Godkjenninger

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Karakteristikker

121O003
Tilleggsutstyr
1: Motorvernbrytere
2 Hjelpekontakt med utløserindikasjon

Dimensjoner

121X006