Programma di fornitura

Assortimento
Accessori
accessori
contatto ausiliario normale
Montabile a destra su interruttori per protezione motore
Equipaggiamento contatti
NA = norm. aperto
2 contatto NA
NC = norm. chiuso
1 contatto NC
Schema contatti
121U003
Simbolo circuitale
121S011
Tipi di collegamento
Morsetti a vite
utilizzabile per
Contatto ausiliario normale PKZ0(4)
utilizzo con
PKZM01
PKZM0
PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKE
Note
Può essere montato a destra di:
Interruttore per la protezione del motore
Interruttore per la protezione del trasformatore
Interruttore per la protezione del motore per combinazioni di avviatori
Non utilizzabile per combinazioni di avviatori del motore di tipo MSC-R...
Combinabile con AGM, NHI-E ...

Dati tecnici

Contatti ausiliari
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
6000 V AC
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento
III/3
Tensione nominale di impiego [Ue] [Ue]
500 V AC
Tensione nominale di impiego [Ue] [Ue]
250 V DC
Sezionamento sicuro secondo EN 61140tra contatti ausiliari e contatti principali
690 V AC
Corrente nominale d'impiego [Ie]AC-15220 - 240 V [Ie]
3.5 A
Corrente nominale d'impiego [Ie]AC-15380 - 415V [Ie]
2 A
Corrente nominale d'impiego [Ie]AC-15440 V 500 V [Ie]
1 A
Corrente nominale d'impiego [Ie]DC-13 L/R ≦ 100 ms24 V [Ie]
2 A
Corrente nominale d'impiego [Ie]DC-13 L/R ≦ 100 ms60 V [Ie]
1 A
Corrente nominale d'impiego [Ie]DC-13 L/R ≦ 100 ms110 V [Ie]
0.5 A
Corrente nominale d'impiego [Ie]DC-13 L/R ≦ 100 ms220 V [Ie]
0.25 A
DurataDurata meccanica [Manovre]
>0.1 x 106
DurataDurata, elettrica [Manovre]
> 0.05 x 106
Sicurezza contro false manovre [Frequenza di guasto]
<10-8, < un guasto su 100 milioni di manovre
(con Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
contatti a guida forzata
Resistenza al corto circuito senza saldaturesenza fusibile
PLS-B4/1-HI Tipo
Resistenza al corto circuito senza saldaturecon fusibili portata max.
10 A gG/gL
Sezioni di collegamento
Rigido/flessibile, con puntalino
0,75 - 2,5 mm2
A filo unico o a trefoli
18 - 14 AWG
Dati di potenza approvati
Pilot DutyComando in corrente alternata
A600
Pilot DutyComando in corrente continua
Q300
General UseAC
600 V
General UseAC
5 A
General UseDC
250 V
General UseDC
1 A

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
3.5 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0.04 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
0 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+55 °C
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / blocco interruttore ausiliario (EC000041)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Componente Per Tecnica Commutazione A Bassa Tensione / Blocco interruttori ausiliari (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
numero di contatti invertitori
0
numero di contatti di chiusura
2
numero di contatti di riposo
1
numero di commutatori di segnale
0
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
3.5 A
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
esecuzione
innestabile
tipo di montaggio
applicazione laterale
portalampada
senza

Approvazioni

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Curve caratteristiche

121O003
Accessori
1: Interruttori per protezione motore
2: Contatto ausiliario con segnalazione di sgancio

Dimensioni

121X006